Gamme
|
TeSys
|
Nom du produit
|
TeSys K
|
Type de produit ou de composant
|
Contacteur-inverseur
|
Nom abrégé d'appareil
|
LP5K
|
Application de l’appareil
|
Contrôle
|
Application du contacteur
|
Commande du moteur
Charge résistive
|
Catégorie d'emploi
|
AC-3
AC-1
AC-4
AC-3e
|
Présentation du produit
|
Préassemblé avec barre bus d'alimentation réversible
|
Description des pôles
|
3P
|
Composition des contacts de la colonne d'alimentation
|
3 NO
|
[Ue] tension assignée d'emploi
|
Circuit de puissance: 690 V c.a. 50/60 Hz
Circuit de signalisation: <= 690 V c.a. 50/60 Hz
|
[Ie] courant assigné d'emploi
|
20 A (at <50 °C) at <= 440 V c.a. AC-1 for circuit de puissance
16 A (at <70 °C) at 690 V c.a. AC-1 for circuit de puissance
9 A at <= 440 V c.a. AC-3 for circuit de puissance
9 A at <= 440 V c.a. AC-3e for circuit de puissance
|
Puissance moteur kW
|
2,2 kW à 220...230 V c.a. 50/60 Hz
4 kW à 380...415 V c.a. 50/60 Hz
4 kW à 440 V c.a. 50/60 Hz
4 kW à 480 V c.a. 50/60 Hz
4 kW à 500...600 V c.a. 50/60 Hz
4 kW à 660...690 V c.a. 50/60 Hz
|
Type de circuit de contrôle
|
CC basse consommation
|
[Uc] tension circuit de commande
|
24 V c.c.
|
Contacts auxiliaires disponibles sur chaque contacteur
|
1 ''O''
|
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
|
8 kV
|
Catégorie de surtension
|
III
|
[Ith] courant thermique conventionnel
|
20 A (at 50 °C) for circuit de puissance
10 A (at 50 °C) for circuit de signalisation
|
Pouvoir nominal d'enclenchement Irms
|
110 A c.a. for circuit de puissance conforming to NF C 63-110
110 A c.a. for circuit de puissance conforming to IEC 60947
110 A c.a. for circuit de signalisation conforming to IEC 60947
|
Pouvoir assigné de coupure
|
110 A at 415 V conforming to IEC 60947
110 A at 440 V conforming to IEC 60947
80 A at 500 V conforming to IEC 60947
110 A at 220...230 V conforming to IEC 60947
110 A at 380...400 V conforming to IEC 60947
70 A at 660...690 V conforming to IEC 60947
|
[Icw] courant assigné de courte durée admissible
|
90 A 50 °C - 1 s for circuit de puissance
85 A 50 °C - 5 s for circuit de puissance
80 A 50 °C - 10 s for circuit de puissance
60 A 50 °C - 30 s for circuit de puissance
45 A 50 °C - 1 min. for circuit de puissance
40 A 50 °C - 3 min. for circuit de puissance
80 A - 1 s for circuit de signalisation
90 A - 500 ms for circuit de signalisation
110 A - 100 ms for circuit de signalisation
20 A 50 °C - >= 15 min. for circuit de puissance
|
Calibre du fusible à associer
|
25 A gG at <= 440 V for circuit de puissance
25 A aM for circuit de puissance
10 A gG for circuit de signalisation conforming to IEC 60947
10 A gG for circuit de signalisation conforming to VDE 0660
|
Impédance moyenne
|
3 mOhm - Ith 20 A 50 Hz for circuit de puissance
|
[Ui] tension assignée d'isolement
|
Circuit de puissance: 600 V conforme à UL 508
Circuit de puissance: 690 V conforme à IEC 60947-4-1
Circuit de signalisation: 690 V conforme à IEC 60947-4-1
Circuit de signalisation: 690 V conforme à IEC 60947-5-1
Circuit de signalisation: 600 V conforme à UL 508
Circuit de puissance: 600 V conforme à CSA C22.2 No 14
Circuit de signalisation: 600 V conforme à CSA C22.2 No 14
|
Durée de vie électrique
|
1,3 Millions de manœuvres 9 A AC-3 à Ue <= 440 V
1,3 Millions de manœuvres 9 A AC-3e à Ue <= 440 V
0,16 Millions de manœuvres 20 A AC-1 à Ue <= 690 V
0,02 Millions de manœuvres 54 A AC-4 à Ue <= 440 V
|
Type de verrouillage
|
Mécanique
|
Support de montage
|
Rail
Platine
|
Normes
|
EN/IEC 60947-4-1
GB/T 14048.4
UL 60947-4-1
CSA C22.2 No 60947-4-1
JIS C8201-4-1
|
Certifications du produit
|
schéma CB
CCC
UL
CSA
EAC
CE
UKCA
|
Mode de raccordement
|
Borniers à vis-étrier 1 câble(s) 1,5…4 mm²rigide
Borniers à vis-étrier 1 câble(s) 0,75…4 mm²souple sans
Borniers à vis-étrier 1 câble(s) 0,34…2,5 mm²souple avec embout de câble
Borniers à vis-étrier 2 câble(s) 1,5…4 mm²rigide
Borniers à vis-étrier 2 câble(s) 0,75…4 mm²souple sans
Borniers à vis-étrier 2 câble(s) 0,34…1,5 mm²souple avec embout de câble
|
Couple de serrage
|
0,8…1,3 N.m - sur borniers à vis-étrier empreinte Philips n°2
0,8…1,3 N.m - sur borniers à vis-étrier plat Ø 6 mm
0,8…1,3 N.m - sur borniers à vis-étrier pozidriv n°2
|
Temps de fonctionnement
|
10...20 ms désexcitation bobine + ouverture ''F''
30...40 ms excitation bobine + fermeture ''F''
|
Niveau de fiabilité de la sécurité
|
B10d = 1369863 cycle contacteur avec charge nominale conforme à EN/ISO 13849-1
B10d = 20000000 cycle contacteur avec charge mécanique conforme à EN/ISO 13849-1
|
Durée de vie mécanique
|
5 Millions de manœuvres
|
Taux de fonctionnement maximal
|
3600 cyc/h
|
Technologie bobine
|
Suppresseur à diode de limite de crête bidirectionnel incorporé
|
Plage de tension du circuit de commande
|
Opérationnel: 0,7 à 1,30 Uc (at <50 °C)
Perte de niveau: 0,1...0,7 Uc (at <50 °C)
|
Consommation moyenne à l'appel en W
|
1,8 W 20 °C)
|
Consommation moyenne au maintien en W
|
1,8 W à 20 °C
|
Dissipation thermique
|
1,8 W
|
Type de contacts auxiliaires
|
Type instantané 1 ''O''
|
Courant commuté minimum
|
5 mA for circuit de signalisation
|
Tension de commutation minimale
|
17 V for circuit de signalisation
|
Distance disjointe
|
0,5 mm
|
Résistance d'isolement
|
> 10 MΩ for circuit de signalisation
|