Principales
Gamme
|
Climasys
|
Produit
|
ClimaSys CA
|
Compatibilité de gamme
|
Thalassa Thalassa PLS
Thalassa Thalassa PLM
Thalassa Thalassa TBS
|
Type de produit ou de composant
|
Ouïe de ventilation plastique
|
Catégorie d'accessoire, d'élément séparé
|
Accessoire de gestion thermique
|
Accessoire/destination élément séparé
|
Système de ventilation ClimaSys
|
Position de montage
|
Verticale
|
Mode de fixation
|
Par vis
|
Composition de l' appareil
|
2 ouïe plastique
|
Complémentaires
Matière
|
Polyamide 6
|
Couleur
|
Gris (RAL 7035)
|
Dimensions de la découpe
|
19 mm
|
Hauteur
|
Externe: 30 mm
|
Largeur
|
Externe: 23,5 mm
|
Profondeur
|
Externe: 22 mm
|
Degré de protection IP
|
IP45
|
Unités de conditionnement
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
13,0 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
11,5 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
2,5 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
7,0 g
|
Type d'emballage 2
|
CAR
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
300
|
Hauteur de l'emballage 2
|
19,0 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
24,0 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
35,0 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
2,1 kg
|
Caractéristiques environnementales
Garantie contractuelle
|