|
|
|
NSYCR55WU2
résistance chauffante 55W, 110-250V
|
|
|
Principales
Gamme
|
Climasys
|
Nom du produit
|
ClimaSys CR
|
Type de produit ou de composant
|
Résistance chauffante
|
Compatibilité de gamme
|
Prisma P
Prisma G
|
Gamme de puissance
|
55 W
|
Tension d'entrée
|
110...250 V c.a. 50/60 Hz
|
Complémentaires
Position de montage
|
Verticale
|
Température de fonctionnement
|
-40…70 °C
|
Degré de protection IP
|
IP20
|
Certifications du produit
|
UL
VDE
|
Matière
|
Corps: aluminium extrudé
|
Hauteur
|
200 mm
|
Largeur
|
85 mm
|
Profondeur
|
70 mm
|
Conditions d’utilisation
|
Enveloppe étanche
Les chauffages doivent être installés avec un contrôleur thermique
Une protection électrique est nécessaire
|
Mode de fixation
|
Par clips
|
Support de montage
|
Rail DIN 35 mm
|
Unités de conditionnement
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
7,000 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
8,000 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
20,500 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
534,000 g
|
Type d'emballage 2
|
S04
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
16
|
Hauteur de l'emballage 2
|
30,000 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
40,000 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
60,000 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
9,110 kg
|
Caractéristiques environnementales
Statut environnemental de l'offre
|
Produit Green Premium
|
Régulation REACh
|
Déclaration REACh
|
Directive RoHS UE
|
Conforme aux dérogations
|
Sans mercure
|
Oui
|
Régulation RoHS Chine
|
Déclaration RoHS pour la Chine
|
Information sur les exemptions RoHS
|
Oui
|
Profil environnemental
|
Profil environnemental du Produit
|
Profil de circularité
|
Pas d'opérations particulières de recyclage requises
|
DEEE
|
Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
|
Garantie contractuelle
|
|