Principales
Gamme
|
Thalassa
|
Nom du produit
|
Thalassa TBS
|
Application de l’appareil
|
Universel
|
Catégorie
|
Boîte industrielle
|
Hauteur
|
291 mm
|
Largeur
|
241 mm
|
Profondeur
|
168 mm
|
Hauteur intérieure
|
275 mm
|
Largeur intérieure
|
225 mm
|
Profondeur interne
|
160 mm
|
Installation du coffret
|
Mural
|
Composition de l' appareil
|
1 corps
1 couvercle
4 vis couvercle
|
Type de carter
|
Corps monobloc
|
Type de face avant
|
Couvercle haut plein
|
Fixation du couvercle
|
Vis en plastique
|
Type de verrou
|
Vis imperdable plat zone étanche extérieure
|
Pièces amovibles
|
Couvercle par vis imperdables
|
Complémentaires
Matière
|
ABS (acrylonitrile butadiène styrène)
|
Couleur
|
Gris (RAL 7035)
|
Normes
|
IEC 62208
|
Certifications du produit
|
TÜV
|
Classe d'isolation électrique
|
Classe II
|
Degré de protection IP
|
IP66 conforme à NEMA 4.4X
|
Degré de protection IK
|
IK07 conforming to IEC 62262
|
Résistance au fil incandescent
|
650 °C conforme à IEC 60695-2-11
|
Température ambiante pour le stockage
|
-15…40 °C
|
Température de fonctionnement
|
-25…60 °C
|
Poids du produit
|
1,24 kg
|
Unités de conditionnement
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
18 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
25 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
30,5 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
1,207 kg
|
Type d'emballage 2
|
CAR
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
4
|
Hauteur de l'emballage 2
|
40 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
40,5 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
60 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
5,694 kg
|
Type d'emballage 3
|
P12
|
Nb produits dans l'emballage 3
|
48
|
Hauteur de l'emballage 3
|
136 cm
|
Largeur de l'emballage 3
|
80 cm
|
Longueur de l'emballage 3
|
120 cm
|
Poids de l'emballage 3
|
77 kg
|
Caractéristiques environnementales
Garantie contractuelle
|