|
|
|
NSYTBS292416H
ABS kast IP66 IK07 RAL7035 Int.H275B225D160 Ext.H291B241D168 ond. deksel H60
|
|
|
Hoofdkenmerken
Gamma
|
Thalassa
|
Productnaam
|
Thalassa TBS
|
Apparaattoepassing
|
Multifunctioneel
|
Categorie
|
Industriële doos
|
Hoogte
|
291 mm
|
Breedte
|
241 mm
|
Diepte
|
168 mm
|
Binnenhoogte
|
275 mm
|
Binnenbreedte
|
225 mm
|
Inwendige diepte
|
160 mm
|
Montage behuizing
|
Gemonteerd op wand
|
Apparaatsamenstelling
|
1 behuizing
1 afdekplaat
4 schroef afdekking
|
Samenstelling lichaam
|
Één stuk, gegoten
|
Type frontplaat
|
Hoge volle afdekking
|
Bevestiging deksel
|
Kunststof schroeven
|
Type slot
|
Borgschroef plat buiten verzegelde zone
|
Afneembare onderdelen
|
Afdekplaat via borgschroeven
|
Complementaire kenmerken
Materiaal
|
ABS (acrylonitrile butadiene-styrene)
|
Kleur
|
Grijs (RAL 7035)
|
Normen
|
IEC 62208
|
Productcertificeringen
|
TÜV
|
Elektrische isolatieklasse
|
Klasse II
|
IP-beschermingsgraad
|
IP66 conform NEMA 4.4X
|
IK-beschermingsgraad
|
IK07 conforming to IEC 62262
|
Gloeidraadweerstand
|
650 °C conform IEC 60695-2-11
|
Omgevingstemperatuur bij opslag
|
-15…40 °C
|
Bedrijfstemperatuur
|
-25…60 °C
|
Nettogewicht
|
1,24 kg
|
Verpakkingseenheden
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
18 cm
|
Package 1 Width
|
25 cm
|
Package 1 Length
|
30,5 cm
|
Package 1 Weight
|
1,207 kg
|
Unit Type of Package 2
|
CAR
|
Number of Units in Package 2
|
4
|
Package 2 Height
|
40 cm
|
Package 2 Width
|
40,5 cm
|
Package 2 Length
|
60 cm
|
Package 2 Weight
|
5,694 kg
|
Unit Type of Package 3
|
P12
|
Number of Units in Package 3
|
48
|
Package 3 Height
|
136 cm
|
Package 3 Width
|
80 cm
|
Package 3 Length
|
120 cm
|
Package 3 Weight
|
77 kg
|
Duurzaamheid van het aanbod
Status handhaafbaar aanbod
|
Green Premium-product
|
REACh-regelgeving
|
REACh-verklaring
|
REACh vrij van SVHC
|
Ja
|
EU-richtlijn RoHS
|
Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsgebied RoHS EU)
EU-verklaring RoHS
|
Vrij van giftige zware metalen
|
Ja
|
Kwikvrij
|
Ja
|
RoHS-regulering China
|
RoHS-verklaring China
|
Informatie over RoHS-vrijstelling
|
Ja
|
Milieu-informatie
|
Milieuprofiel van het product
|
Circulariteitsprofiel
|
Geen specifieke recyclering vereist
|
Contractuële waarborg
|
|