|
|
|
OVA48920
Exiway Smartbeam Activa - Noodunit - inbouw - vluchtweg - 1.5 h
|
|
|
|
|
Einde van Commercialisering JAN 12, 2023
|
|
|
|
|
Hoofdkenmerken
Gamma
|
Exiway
|
Productnaam
|
Exiway Smartbeam Activa
|
Type product of component
|
Noodverlichting
|
Apparaattoepassing
|
Verlichting
|
Functie
|
Zelftest
|
Voeding
|
Permanent
Niet permanent
|
Aantal batterijen
|
1 3,2 V 1,5 Ah LiFePO4
|
Lichtbron
|
1 LED 10 W
|
Complementaire kenmerken
[Ue] nominale bedrijfspanning
|
230 V AC 50/60 Hz
|
Energieverbruik in VA
|
3,9 VA niet permanent
8,3 VA permanent
|
Stroomverbruik in W
|
0,43 W niet permanent
3,5 W permanent
|
Elektrische isolatieklasse
|
Klasse II
|
LED lifespan
|
100000 H
|
Testfunctie
|
Automatische periodieke functionele en autonomie test
|
Autonomie
|
1.5 h
|
Oplaadtijd
|
12 H
|
Verlichtingssterkte
|
1 lux
|
Montage apparaat
|
Inbouw vals plafond
|
Materiaal
|
Thermoplast zelf dovend
|
Hoogte
|
Driver: 55,8 mm
|
Diepte
|
Driver: 23,8 mm
Light fitting: 31,5 mm
|
Breedte
|
Driver: 256,6 mm
|
Diameter
|
Light fitting: 90 mm
|
Nettogewicht
|
292 g
|
Omgeving
IP-beschermingsgraad
|
Light fitting: IP42
Driver: IP20
|
IK beschermingsgraad
|
IK04
|
Vlamvertraging
|
V2
|
Vuurbestendigheid
|
850 °C
|
Productcertificaten
|
ENEC
CE
|
Omgevingstemperatuur voor werking
|
0…40 °C
|
Normen
|
EN 60598-1
EN 62034
UL 94
EN 60598-2-22
EN 62471: groep 1
EN 60695-2-10
|
Verpakkingseenheden
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
5,4 cm
|
Package 1 Width
|
27,8 cm
|
Package 1 Length
|
18,2 cm
|
Package 1 Weight
|
388,0 g
|
Duurzaamheid van het aanbod
Contractuele waarborg
|
|