Principales
Accessoire / élément séparé
|
Clé pour bouton reset
|
Type d'accessoire / élément séparé
|
Clé
|
Accessoire/destination élément séparé
|
Interrupteur d'arrêt d'urgence à câble
|
Numéro de clé
|
455
|
Complémentaires
Compatibilité produit
|
XY2C.
|
Poids du produit
|
0,006 kg
|
Unités de conditionnement
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
0,200 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
2,000 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
4,200 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
6,000 g
|
Type d'emballage 2
|
BB1
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
100
|
Hauteur de l'emballage 2
|
8,000 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
14,000 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
15,000 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
668,000 g
|
Type d'emballage 3
|
S01
|
Nb produits dans l'emballage 3
|
500
|
Hauteur de l'emballage 3
|
15,000 cm
|
Largeur de l'emballage 3
|
15,000 cm
|
Longueur de l'emballage 3
|
40,000 cm
|
Poids de l'emballage 3
|
3,612 kg
|
Caractéristiques environnementales
Garantie contractuelle
|