Principales
Gamme
|
Resi9
|
Nom du produit
|
Resi9 RCCB
|
Type de produit ou de composant
|
Interrupteur différentiel
|
Description des pôles
|
4P
|
Position du pôle neutre
|
Gauche
|
[In] courant assigné d'emploi
|
40 A
|
Type de réseau
|
C.a.
|
Sensibilité du différentiel
|
30 mA conforme à EN/CEI 61008-2-1
|
Temporisation du différentiel
|
Instantané
|
Classe de différentiel
|
Type A
|
Pouvoir assigné de coupure et fermeture
|
Im 500 A conforme à EN/CEI 61008-2-1
|
Courant nominal de court-circuit conditionnel
|
6 kA
|
Labels qualité
|
CEBEC
|
Complémentaires
Fréquence du réseau
|
50/60 Hz
|
[Ue] tension assignée d'emploi
|
400 V c.a. 50/60 Hz
|
[Ui] tension assignée d'isolement
|
440 V
|
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
|
4 kV
|
Courant de pointe
|
250 A
|
Type de commande
|
Touche à bascule
|
Signalisation locale
|
Indication ACTIVÉ/DÉSACTIVÉ
|
Mode d'installation
|
Enclipsable
|
Support de montage
|
Rail DIN
|
Compatibilité du bloc de distribution et du peigne
|
Bas: biconnect
|
Pas de 9 mm
|
8
|
Hauteur
|
100 mm
|
Largeur
|
75 mm
|
Profondeur
|
82 mm
|
Poids du produit
|
0,355 kg
|
Profondeur d'encastrement
|
44 mm
|
Couleur
|
Blanc
|
Durée de vie mécanique
|
20000 cycle
|
Durée de vie électrique
|
AC-1: 10000 cycle
|
Mode de raccordement
|
Bornes type tunnel (haut ou bas) - 1...25 mm² - flexible avec virole
Bornes type tunnel (haut ou bas) - 1...25 mm² - souple
Bornes type tunnel (haut ou bas) - 1...35 mm² - rigide
|
Couple de serrage
|
3,5 N.m haut ou bas
|
Environnement
Normes
|
EN/CEI 61008-2-1
|
Degré de protection IP
|
IP20 conforming to IEC 60529
IP40 (boîtier modulaire) conforming to IEC 60529
|
Niveau de pollution
|
2
|
Température de fonctionnement
|
-25…40 °C
|
Température ambiante pour le stockage
|
-30…70 °C
|
Unités de conditionnement
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
8,000 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
10,500 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
11,500 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
374,200 g
|
Type d'emballage 2
|
S03
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
18
|
Hauteur de l'emballage 2
|
30,000 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
30,000 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
40,000 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
7,119 kg
|
Caractéristiques environnementales
Garantie contractuelle
|