Schneider-Electric Cebeo
 
RHN412B foto- cebeo
RHN412B
ogenblikkelijk relais - 24 V DC - 4NO/NC
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofdkenmerken
Productgamma Harmony Relay
Type product of component Insteekrelais
Korte naam apparaat RHN
Type en samenstelling contact 4 C/O
Werking contacten Onmiddellijk
Standaard
[Uc] spanning stuurkring 24 V DC
Ithe conventionele thermische stroom in behuizing 5 A bij <40 °C
Status LED Zonder
Type bediening Handmatige besturing
Interferentieonderdrukking in spoel Zonder
Complementaire kenmerken
[Ui] nominale isolatiespanning 250 V
Testniveaus Niveau A
Bedieningspositie Eender welke positie
Minimale schakelcapaciteit 150 mVA bij 10 mA
150 mVA, 1 V
Tijd contactdender <= 10 ms
Maximum voltage drop <100 V voor 3 A op 24 V
Gemiddelde weerstand 30 mOhm bij 20 °C
Gemiddeld verbruik in W 1,6 W bij 20 °C
Spanningslimieten controlecircuit 0.8...1.1 Uc conform IEC 60255
Spanningsverliesgrens 0.1...0.3 Uc
Tijdsconstante 12 ms voor open contacten
15 ms voor gesloten contacten
Mechanische levensduur 20000000 cycli
Maximale bedrijfsfrequentie 6 cyc/mn
Werkingstijd 1...4 ms voor activatie/de-activatie
1.2...4 ms voor de-activatie/activatie
10...20 ms tussen bekrachtiging spoel en sluiting NC-contact bij 20 °C
2...7 ms tussen ontlading spoel en sluiting NC-contact bij 20 °C
CAD totale breedte 33 mm
CAD totale hoogte 43 mm
CAD totale diepte 54 mm
Beschrijving klemmen ISO nr 1 (11-12-14)OC
(21-22-24)OC
(41-42-44)OC
(31-32-34)OC
(A1-A2)CO
Gewicht product 0,09 kg
Compatibiliteitscode RHN
Omgeving
Normen NF C 45-250
VDE 0435
IEC 60255
BS 4794
Productcertificeringen USSR
BV
CSA
EDF
ASE
UR
Beschermende behandeling TC
Doorslagvastheid 2500 V
Omgevingstemperatuur voor werking -5…40 °C conform IEC 60255
Omgevingstemperatuur bij opslag -40…70 °C
Trillingsweerstand 6 gn (f= 10…55 Hz) conform IEC 60068-2-6
6 gn (f= 10…55 Hz) conform NF C 20-616
Schokbestendigheid 50 gn voor 11 ms conform NF C 20-608
Duurzaamheid van het aanbod
EU-richtlijn RoHS Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsgebied RoHS EU)
print EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen Ja
Kwikvrij Ja
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja
RoHS-regulering China
print RoHS-verklaring China
Milieu-informatie
print Milieuprofiel van het product
Circulariteitsprofiel
print Informatie over einde levensduur
WEEE Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
Contractuële waarborg
Garantie 18 months