Schneider-Electric Cebeo
 
VBF01 image- cebeo
VBF01
interrupteur-sectionneur VBF - 3P - 690 V 20 A - poignée noire cadenassable
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme TeSys
Nom du produit TeSys VARIO
Nom abrégé de l'appareil VBF
Application de périphérique Maintenance préventive
Type de produit Interrupteur-sectionneur
Complémentaires
Composition de l'appareil Poignée
Commutateur
Support de montage Poignée: porte
Commutateur: porte
Méthode de montage Avec 4 vis pour poignée
Niveau de performance Hautes performances
Nombre de pôles 3P
Type de contact et composition 3 NO
[Ue] Tension opérationnelle nominale CEI 690 V c.a. 50/60 Hz
Puissance opérationnelle nominale CEI en W 11 kW à 690 V (AC-23A)
3 kW à 230...240 V (AC-3)
4 kW à 400...415 V (AC-3)
5,5 kW à 500 V (AC-3)
7,5 kW à 500 V (AC-23A)
7,5 kW à 690 V (AC-3)
4 kW à 230...240 V (AC-23A)
5,5 kW à 400...415 V (AC-23A)
[Ie] Courant Nominal De Fonctionnement 11 A AC-23 Ue: 400 V
[Ith] Courant Thermique Conventionnel À L'Air Libre 20 A
[Ithe] Courant Thermique En Coffret Conventionnel 16 A
Pouvoir De Fermeture ( I Rms) 200 A à 400 V AC-21A
200 A à 400 V AC-22A
200 A à 400 V AC-23A
Pouvoir de coupure 200 A à 400 V (AC-21A)
200 A à 400 V (AC-22A)
200 A à 400 V (AC-23A)
Courant De Court-Circuit Conditionnel Nominal 10 kA à 400 V - fusible associé 20 A aM
10 kA à 400 V - fusible associé 20 A gG
[Icm] Capacité Nominale De Court-Circuit 1 kA à 400 V au Ipeak
[Icw] Courant Nominal De Résistance De Court Retard 300 A à 400 V durée: 1 s
[Uimp] Tension Nominale De Tenue Aux Impulsions 8 kV
Aptitude à l'isolation Oui
Type de réseau C.a.
C.c.
Classe De Service Intermittent 30
Type de contrôle Poignée rotative
Style De Montage De La Commande Rotative Directe
Couleur De La Poignée Noir
Couleur De La Plaque Avant De La Poignée Noir
Cadenassage de la commande rotative 1 à 3 cadenas 4…8 mm
Marquage 0 - 1
Durabilité mécanique 100000 cycle
Durabilité électrique 100000 cycle AC-21
30000 cycle DC-1...5
Connexion de borne CEI Circuit de puissance: borniers à vis-étrier câble 10 mm² - rigidité du câble: rigide
Circuit de puissance: borniers à vis-étrier câble 6 mm² - rigidité du câble: souple - avec extrémité de câble
Couple de serrage Circuit de puissance: 2,1 N.m - sur borniers à vis-étrier
Dimension De Base 60 x 60 mm
Hauteur 74 mm
Largeur 60 mm
Poids du produit 0,25 kg
Environnement
Normes IEC 60947-3
Certifications du produit GL
UL
CCC
CSA
UKCA
Degré de protection IP20 conforme à IEC 60529
IP65
Traitement de protection TC
Robustesse Mécanique Vibrations 10...150 Hz (1 gn) conforme à IEC 60068-2-6
Chocs 11 ms (30 gn) conforme à IEC 60068-2-27
Température de l'air ambiant pour le fonctionnement -20…50 °C
Résistance au feu 960 °C conforme à IEC 60695-2-1
Code de compatibilité Interrupteur-sectionneur principal
Unités de conditionnement
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 8 cm
Largeur de l'emballage 1 8,5 cm
Longueur de l'emballage 1 12 cm
Poids de l'emballage 1 218 g
Type d'emballage 2 S03
Nb produits dans l'emballage 2 24
Hauteur de l'emballage 2 30 cm
Largeur de l'emballage 2 30 cm
Longueur de l'emballage 2 40 cm
Poids de l'emballage 2 5,623 kg
Caractéristiques environnementales
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Directive RoHS UE Conforme aux dérogations
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Profil de circularité Pas d'opérations particulières de recyclage requises
DEEE Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Sans PVC Oui
Présence d'halogènes Produit sans halogènes
Garantie contractuelle
Garantie 18 months