Markering
|
0 - 1
|
[Ue] nominale bedrijfspanning
|
690 V AC
|
[Uimp] nominale stoothoudspanning
|
8 kV
|
[Ithe] conventionele gesloten thermische stroom
|
10 A
|
Ie toegekende bedrijfstroom
|
8,1 A (AC-23A) bij 400 V
|
Nominaal bedrijfsvermogen in W
|
4 kW bij 400 V (AC-23)
3 kW bij 400 V (AC-3)
|
Klasse intermitterend bedrijf
|
30
|
Inschakelvermogen (I rms)
|
120 A bij 400 V AC-21A
120 A bij 400 V AC-22A
120 A bij 400 V AC-23A
|
Icm onderbrekingsvermogen
|
1 kA bij 400 V bij Ipeak
|
[Icw] nominale korte-duurstroom Rms
|
300 A bij 400 V duur: 1 s
|
Nominale voorwaardelijke kortsluitstroom
|
10 kA bij 400 V - bijbehorende zekering 12 A aM
10 kA bij 400 V - bijbehorende zekering 12 A gG
|
Uitschakelvermogen
|
120 A bij 400 V (AC-21A)
120 A bij 400 V (AC-22A)
120 A bij 400 V (AC-23A)
|
Mechanische levensduur
|
100000 cycli
|
Elektrische levensduur
|
100000 cycli AC-21
30000 cycli DC-1...5
|
Omgevingskenmerken
|
Standaard omgeving
|
Geschiktheid voor isolatie
|
Ja
|
Aansluitingen - klemmen
|
Schroefklem aansluitingen kabel 10 mm² - kabelstijfheid: rigide
Schroefklem aansluitingen kabel 6 mm² - kabelstijfheid: flexibel - met kabelhuls
|
Aandraaimoment
|
2,1 N.m - op schroefklem aansluitingen
|
Vuurbestendigheid
|
960 °C conform IEC 60595-2-1
|
Afmetingen voorplaat hendel
|
60 x 60 mm
|
Hoogte
|
146 mm
|
Breedte
|
90 mm
|
Diepte
|
131 mm
|
Nettogewicht
|
0,5 kg
|