Schneider-Electric Cebeo
 
VCCF3 foto- cebeo
VCCF3
lastscheider VCCF - 3P - 690 V 63 A - rode handgreep vergrendelbaar met hangslot
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofdkenmerken
Gamma TeSys
Productnaam TeSys VARIO
Korte naam apparaat VCCF
Type product of component Nooduitschakelingslastschakelaar
Prestatieniveau Hoog prestatieniveau
Beschrijving polen 3P
Type en samenstelling contact 3 NO
Type net DC
AC
Type bediening Draaihendel
Stijl montage draaihendel Verlengd
Kleur hendel Rood
Kleur voorplaat hendel Geel
Geschiktheid voor isolatie Ja
Complementaire kenmerken
Draaihendel hangslot 1 tot 3 hangsloten 4…8 mm
Markering 0 - 1
Montagesteun Hendel: deur
Schakelaar: symmetrische rail
Schakelaar: plaat
Bevestigingsmethode Met 4 schroeven voor hendel
Met clips voor schakelaar
Met schroeven voor schakelaar
[Ue] nominale bedrijfspanning 690 V AC 50/60 Hz
[Uimp] nominale stoothoudspanning 8 kV
[Ith] conventionele thermische stroom in vrije lucht 63 A
Ithe conventionele thermische stroom in behuizing 50 A
Ie toegekende bedrijfstroom 41,5 A AC-23 Ue: 400 V
Nominaal bedrijfsvermogen in W 11 kW bij 230...240 V (AC-3)
22 kW bij 500 V (AC-3)
22 kW bij 690 V (AC-23A)
30 kW bij 500 V (AC-23A)
18,5 kW bij 400...415 V (AC-3)
18,5 kW bij 690 V (AC-3)
15 kW bij 230...240 V (AC-23A)
22 kW bij 400...415 V (AC-23A)
Klasse intermitterend bedrijf 30
Making capacity ( I Rms) 630 A bij 400 V AC-21A
630 A bij 400 V AC-22A
630 A bij 400 V AC-23A
Icm onderbrekingsvermogen 2,1 kA bij 400 V bij Ipeak
[Icw] rated short-time withstand Rms current 756 A bij 400 V duur: 1 s
Nominale voorwaardelijke kortsluitstroom 10 kA bij 400 V - bijbehorende zekering 63 A aM
10 kA bij 400 V - bijbehorende zekering 63 A gG
Uitschakelvermogen 500 A bij 400 V (AC-21A)
500 A bij 400 V (AC-22A)
500 A bij 400 V (AC-23A)
Apparaatsamenstelling Schakelaar
Hendel
Asverlenging
Mechanische levensduur 30000 cycli
Elektrische levensduur 30000 cycli AC-21
30000 cycli DC-1...5
Aansluitingen - klemmen Vermogenskring: schroefklem aansluitingen kabel 25 mm² - kabelstijfheid: rigide
Vermogenskring: schroefklem aansluitingen kabel 16 mm² - kabelstijfheid: flexibel - met kabelhuls
Aandraaimoment Vermogenskring: 4 N.m - op schroefklem aansluitingen
Handle front plate dimension 60 x 60 mm
Hoogte 83 mm
Breedte 60 mm
Gewicht product 0,44 kg
Omgeving
Normen IEC 60947-3
Productcertificeringen UL
CCC
GL
CSA
Beschermende behandeling TC
IP-beschermingsgraad IP20 conform IEC 60529
IP65
Mechanische stevigheid Trillingen 10...150 Hz (1 gn) conform IEC 60068-2-6
Schokken 11 ms (30 gn) conform IEC 60068-2-27
Omgevingstemperatuur bij werking -20…50 °C
Vuurbestendigheid 960 °C conform IEC 60695-2-1
Verpakkingseenheid
Verpakkingsgewicht (lb) 562,9 g
Gewicht verpakking 2 563 g
Gewicht verpakking 3 48,31 kg
Duurzaamheid van het aanbod
Status handhaafbaar aanbod Green Premium-product
REACh-regelgeving
print REACh-verklaring
REACh vrij van SVHC Ja
EU-richtlijn RoHS Conform
print EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen Ja
Kwikvrij Ja
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja
RoHS-regulering China
print RoHS-verklaring China
Milieu-informatie
print Milieuprofiel van het product
WEEE Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
PVC-vrij Ja
Contractuële waarborg
Garantie 18 months