Schneider-Electric Cebeo
 
VCF0 foto- cebeo
VCF0
lastscheider VCF - 3P - 690 V 25 A - rode handgreep vergrendelbaar met hangslot
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofdkenmerken
Gamma TeSys
Productnaam TeSys VARIO
Korte naam apparaat VCF
Type product of component Nooduitschakelingslastschakelaar
Prestatieniveau Hoog prestatieniveau
Beschrijving polen 3P
Type en samenstelling contact 3 NO
Type net AC
DC
Type bediening Draaihendel
Stijl montage draaihendel Rechtstreeks
Kleur hendel Rood
Kleur voorplaat hendel Geel
Geschiktheid voor isolatie Ja
Complementaire kenmerken
Draaihendel hangslot 1 tot 3 hangsloten 4…8 mm
Markering 0 - 1
Montagesteun Hendel: deur
Schakelaar: deur
Bevestigingsmethode Met 4 schroeven voor hendel
[Ue] nominale bedrijfspanning 690 V AC 50/60 Hz
[Uimp] nominale stoothoudspanning 8 kV
[Ith] conventionele thermische stroom in vrije lucht 25 A
Ithe conventionele thermische stroom in behuizing 20 A
Ie toegekende bedrijfstroom 14,5 A AC-23 Ue: 400 V
Nominaal bedrijfsvermogen in W 11 kW bij 500 V (AC-23A)
11 kW bij 690 V (AC-3)
15 kW bij 690 V (AC-23A)
4 kW bij 230...240 V (AC-3)
5,5 kW bij 400...415 V (AC-3)
7,5 kW bij 500 V (AC-3)
5,5 kW bij 230...240 V (AC-23A)
7,5 kW bij 400...415 V (AC-23A)
Klasse intermitterend bedrijf 30
Making capacity ( I Rms) 250 A bij 400 V AC-21A
250 A bij 400 V AC-22A
250 A bij 400 V AC-23A
Icm onderbrekingsvermogen 1 kA bij 400 V bij Ipeak
[Icw] rated short-time withstand Rms current 300 A bij 400 V duur: 1 s
Nominale voorwaardelijke kortsluitstroom 10 kA bij 400 V - bijbehorende zekering 25 A aM
10 kA bij 400 V - bijbehorende zekering 25 A gG
Uitschakelvermogen 200 A bij 400 V (AC-21A)
200 A bij 400 V (AC-22A)
200 A bij 400 V (AC-23A)
Apparaatsamenstelling Schakelaar
Hendel
Mechanische levensduur 100000 cycli
Elektrische levensduur 100000 cycli AC-21
30000 cycli DC-1...5
Aansluitingen - klemmen Vermogenskring: schroefklem aansluitingen kabel 10 mm² - kabelstijfheid: rigide
Vermogenskring: schroefklem aansluitingen kabel 6 mm² - kabelstijfheid: flexibel - met kabelhuls
Aandraaimoment Vermogenskring: 2,1 N.m - op schroefklem aansluitingen
Handle front plate dimension 60 x 60 mm
Hoogte 74 mm
Breedte 60 mm
Gewicht product 0,25 kg
Omgeving
Normen IEC 60947-3
Productcertificeringen CSA
CCC
GL
UL
Beschermende behandeling TC
IP-beschermingsgraad IP20 conform IEC 60529
IP65
Mechanische stevigheid Trillingen 10...150 Hz (1 gn) conform IEC 60068-2-6
Schokken 11 ms (30 gn) conform IEC 60068-2-27
Omgevingstemperatuur bij werking -20…50 °C
Vuurbestendigheid 960 °C conform IEC 60695-2-1
Verpakkingseenheid
Verpakkingsgewicht (lb) 214 g
Gewicht verpakking 2 5,733 kg
Gewicht verpakking 3 54,716 kg
Duurzaamheid van het aanbod
Status handhaafbaar aanbod Green Premium-product
REACh-regelgeving
print REACh-verklaring
REACh vrij van SVHC Ja
EU-richtlijn RoHS Conform
print EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen Ja
Kwikvrij Ja
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja
RoHS-regulering China
print RoHS-verklaring China
Milieu-informatie
print Milieuprofiel van het product
WEEE Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
PVC-vrij Ja
Aanwezigheid van halogeen Halogeenvrij product
Contractuële waarborg
Garantie 18 months