Marquage
|
0 - 1
|
[Ue] tension assignée d'emploi
|
690 V c.a.
|
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
|
8 kV
|
[Ithe] courant thermique conventionnelle sous coffret
|
16 A
|
[Ie] courant assigné d'emploi
|
11 A (AC-23A) à 400 V
|
Puissance assignée d'emploi en W
|
5,5 kW à 400 V (AC-23)
4 kW à 400 V (AC-3)
|
Classe de service intermittent
|
30
|
Pouvoir de fermeture ( I eff.)
|
200 A à 400 V AC-21A
200 A à 400 V AC-22A
200 A à 400 V AC-23A
|
[Icm] pouvoir assigné de fermeture en court-circuit
|
1 kA à 400 V au Ipeak
|
[Icw] courant Rms de courte durée admissible assigné
|
300 A à 400 V durée: 1 s
|
Courant nominal de court-circuit conditionnel
|
10 kA à 400 V - fusible associé 20 A aM
10 kA à 400 V - fusible associé 20 A gG
|
Pouvoir de coupure
|
200 A à 400 V (AC-21A)
200 A à 400 V (AC-22A)
200 A à 400 V (AC-23A)
|
Durée de vie mécanique
|
100000 cycle
|
Durée de vie électrique
|
100000 cycle AC-21
30000 cycle DC-1...5
|
Caractéristique d'environnement
|
Standard
|
Aptitude au sectionnement
|
Oui
|
Mode de raccordement
|
Borniers à vis-étrier câble 10 mm² - rigidité du câble: rigide
Borniers à vis-étrier câble 6 mm² - rigidité du câble: souple - avec extrémité de câble
|
Couple de serrage
|
2,1 N.m - sur borniers à vis-étrier
|
Tenue au feu
|
960 °C conforme à IEC 60595-2-1
|
Dimension de la plaque avant de la poignée
|
60 x 60 mm
|
Hauteur
|
146 mm
|
Largeur
|
90 mm
|
Profondeur
|
131 mm
|
Poids du produit
|
0,5 kg
|