Principales
Gamme
|
TeSys
|
Nom abrégé d'appareil
|
VZ
|
Type de produit ou de composant
|
Pôle supplémentaire
|
Niveau de performance
|
Hautes performances
|
Description des pôles
|
1P
|
Description des contacts
|
1 "F"
|
Compatibilité produit
|
V1
|
Compatibilité de gamme
|
TeSys TeSys VARIO interrupteur-sectionneur
|
Type de réseau
|
C.c.
C.a.
|
Fréquence du réseau
|
50/60 Hz
|
Aptitude au sectionnement
|
Oui
|
Complémentaires
Emplacement de montage
|
Gauche
Droite
|
[Ue] tension assignée d'emploi
|
690 V c.a. 50/60 Hz
|
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
|
8 kV
|
[Ith] courant thermique conventionnel
|
32 A
|
[Ithe] courant thermique d'emploi sous enveloppe
|
25 A
|
Durée de vie mécanique
|
100000 cycle
|
Durée de vie électrique
|
100000 cycle AC-21
30000 cycle DC-1...5
|
Mode de raccordement
|
Circuit de puissance: borniers à vis-étrier câble 6 mm² - rigidité du câble: souple - avec extrémité de câble
Circuit de puissance: borniers à vis-étrier câble 10 mm² - rigidité du câble: rigide
|
Couple de serrage
|
Circuit de puissance: 2,1 N.m - sur borniers à vis-étrier
|
Hauteur
|
74 mm
|
Largeur
|
16 mm
|
Profondeur
|
35 mm
|
Poids du produit
|
0,05 kg
|
Environnement
Normes
|
IEC 60947-3
|
Certifications du produit
|
CSA
UL
GL
UKCA
|
Traitement de protection
|
TC
|
Degré de protection IP
|
IP20 conforme à IEC 60529
|
Robustesse mécanique
|
Vibrations 10...150 Hz (1 gn) conforme à IEC 60068-2-6
Chocs 11 ms (30 gn) conforme à IEC 60068-2-27
|
Température de fonctionnement
|
-20…50 °C
|
Tenue au feu
|
960 °C conforme à IEC 60695-2-1
|
Unités de conditionnement
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
3,700 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
5,500 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
9,000 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
44,000 g
|
Type d'emballage 2
|
S02
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
69
|
Hauteur de l'emballage 2
|
15,000 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
30,000 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
40,000 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
3,674 kg
|
Caractéristiques environnementales
Statut environnemental de l'offre
|
Produit Green Premium
|
Régulation REACh
|
Déclaration REACh
|
Directive RoHS UE
|
Conforme aux dérogations
|
Sans métaux lourds toxiques
|
Oui
|
Sans mercure
|
Oui
|
Régulation RoHS Chine
|
Déclaration RoHS pour la Chine
|
Information sur les exemptions RoHS
|
Oui
|
Profil environnemental
|
Profil environnemental du Produit
|
Profil de circularité
|
Pas d'opérations particulières de recyclage requises
|
DEEE
|
Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
|
Sans PVC
|
Oui
|
Présence d'halogènes
|
Produit sans halogènes
|
Garantie contractuelle
|