Schneider-Electric Cebeo
 
VZ7 image- cebeo
VZ7
contacteur CONTACTS AUX. F plus 0
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme TeSys
Nom abrégé d'appareil VZ
Type de produit ou de composant Bloc de contact auxiliaire
Niveau de performance Hautes performances
Description des contacts 1F+1O
Opération du contact Fermeture retardée 1 "F"
Coupure précoce 1 ''O''
Compatibilité produit V2
V5
V02
V6
V1
V4
V01
V0
V3
Type de réseau C.a.
C.c.
Fréquence du réseau 50/60 Hz
Complémentaires
Emplacement de montage Droite
[Ue] tension assignée d'emploi 690 V c.a. 50/60 Hz
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs 8 kV
[Ith] courant thermique conventionnel 12 A
[Ithe] courant thermique d'emploi sous enveloppe 10 A
Durée de vie mécanique 100000 cycle
Durée de vie électrique 30000 cycle DC-11
100000 cycle AC-15
Mode de raccordement Borniers à vis-étrier 2 câble 0,75…1,5 mm² - rigidité du câble: souple - avec extrémité de câble
Borniers à vis-étrier 2 câble 1…2,5 mm² - rigidité du câble: rigide
Couple de serrage 0,7 N.m - sur borniers à vis-étrier
Hauteur 65 mm
Largeur 20 mm
Profondeur 48,5 mm
Poids du produit 0,05 kg
Environnement
Normes IEC 60947-5
Certifications du produit GL
CSA
UL
Traitement de protection TC
Degré de protection IP IP20 conforme à IEC 60529
Température de fonctionnement -20…50 °C
Tenue au feu 960 °C conforme à IEC 60695-2-1
Packing Units
Type d'emballage 1 PCE
Nombre d'unités dans l'emballage 1
Poids de la boîte (livres) 54 g
Hauteur de l'emballage 1 3,7 cm
Largeur de l'emballage 1 5,5 cm
Longueur de l'emballage 1 9 cm
Type d'emballage 2 S02
Nb produits dans l'emballage 2 69
Poids de l'emballage 2 4,035 kg
Hauteur de l'emballage 2 15 cm
Largeur de l'emballage 2 30 cm
Longueur de l'emballage 2 40 cm
Offer Sustainability
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Directive RoHS UE Conforme
print Déclaration RoHS UE
Sans mercure Oui
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
DEEE Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Sans PVC Oui
Présence d'halogènes Produit sans halogènes
Garantie contractuelle
Garantie 18 months