|
|
|
XACA02
leeg pendelcontrolestation XAC-A - 2 verticale boringen
|
|
|
Hoofdkenmerken
Productgamma
|
Harmony XAC
|
Type product of component
|
Pendelcontrolestation
|
Korte naam apparaat
|
XACA
|
Complementaire kenmerken
Type hangende drukknopkast
|
Dubbel geïsoleerd
|
Materiaal kast
|
Polypropyleen
|
Type elektrische kring
|
Stuurkring
|
Type behuizing
|
Lege behuizing
|
Zekeringnummer
|
2 uitsnijdingen
|
Kleur hangende drukknopkast
|
Geel
|
Ingang kabel
|
Rubberen mof met getrapte ingang 8…26 mm
|
Veiligheidsrail
|
Zonder
|
Verticale operator uitsparingspunten
|
30 mm
|
Normen
|
CSA C22.2 Nr 14
EN/IEC 60947-5-1
EN/IEC 60204-32
UL 508
|
Productcertificeringen
|
CCC
GOST
|
Beschermende behandeling
|
TH
|
Omgevingstemperatuur bij werking
|
-25…70 °C
|
Omgevingstemperatuur bij opslag
|
-40…70 °C
|
Trillingsweerstand
|
15 gn (f= 10…500 Hz) conform IEC 60068-2-6
|
Schokbestendigheid
|
100 gn conform IEC 60068-2-27
|
Overspanningscategorie
|
Klasse II conform IEC 61140
|
IP-beschermingsgraad
|
IP65 conform IEC 60529
|
IK-beschermingsgraad
|
IK08 conforming to EN 50102
|
Mechanische levensduur
|
1000000 cycli
|
Nettogewicht
|
0,44 kg
|
Verpakkingseenheden
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
8,500 cm
|
Package 1 Width
|
9,000 cm
|
Package 1 Length
|
35,000 cm
|
Package 1 Weight
|
452,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
P06
|
Number of Units in Package 2
|
60
|
Package 2 Height
|
75,000 cm
|
Package 2 Width
|
60,000 cm
|
Package 2 Length
|
80,000 cm
|
Package 2 Weight
|
40,300 kg
|
Duurzaamheid van het aanbod
Status handhaafbaar aanbod
|
Green Premium-product
|
REACh-regelgeving
|
REACh-verklaring
|
REACh vrij van SVHC
|
Ja
|
EU-richtlijn RoHS
|
Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsgebied RoHS EU)
EU-verklaring RoHS
|
Vrij van giftige zware metalen
|
Ja
|
Kwikvrij
|
Ja
|
RoHS-regulering China
|
RoHS-verklaring China
|
Informatie over RoHS-vrijstelling
|
Ja
|
Milieu-informatie
|
Milieuprofiel van het product
|
Circulariteitsprofiel
|
Geen specifieke recyclering vereist
|
Contractuële waarborg
|
|