Schneider-Electric Cebeo
 
XACA9414 image- cebeo
XACA9414
tête ronde pour bouton poussoir à impulsion XACA rouge capuchonné
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme de produits Harmony XAC
Type de produit ou de composant Tête de bouton-poussoir
Nom de composant XACA
Complémentaires
Marquage Sans marquage
Information suppl opérateur Capuchonné
Couleur de cabochon/opérateur ou lentille RED
Compatibilité produit XACA..
Emplacement de montage Avant du boîtier
Vente par quantité indivisible 10
Normes CSA C22.2 No 14
UL 508
IEC 60204-32
IEC 60947-5-1
Température de fonctionnement -25…70 °C
Température ambiante pour le stockage -40…70 °C
Tenue aux vibrations 15 gn (f= 10…500 Hz) conforme à IEC 60068-2-6
Tenue aux chocs mécaniques 100 gn conforme à IEC 60068-2-27
Catégorie de surtension Classe II conforme à IEC 61140
Degré de protection IP IP65 conforme à IEC 60529
Degré de protection IK IK08 conforming to IEC 62262
Poids du produit 0,01 kg
Unités de conditionnement
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 2,5 cm
Largeur de l'emballage 1 2,3 cm
Longueur de l'emballage 1 2,5 cm
Poids de l'emballage 1 9,0 g
Type d'emballage 2 BAG
Nb produits dans l'emballage 2 10
Hauteur de l'emballage 2 3,0 cm
Largeur de l'emballage 2 7,5 cm
Longueur de l'emballage 2 11,0 cm
Poids de l'emballage 2 94,0 g
Type d'emballage 3 S03
Nb produits dans l'emballage 3 700
Hauteur de l'emballage 3 30,0 cm
Largeur de l'emballage 3 30,0 cm
Longueur de l'emballage 3 40,0 cm
Poids de l'emballage 3 7,068 kg
Caractéristiques environnementales
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Sans SVHC REACh Oui
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Profil de circularité Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Garantie contractuelle
Garantie 18 months