Hoofdkenmerken
Productgamma
|
Harmony XALD
|
Type product of component
|
Compleet besturingsstation
|
Korte naam apparaat
|
XALD
|
Bestemming product
|
Voor XB5-besturings- en signaleringseenheden Ø 22 mm
|
Toepassing hangende drukknopkast
|
Start-Stop functie
|
Kleur behuizingsbasis
|
Lichtgrijs (RAL 7035)
|
Kleur deksel
|
Donkergrijs (RAL 7016)
|
Materiaal
|
Polycarbonaat
|
Profiel operator
|
1 keuzeschakelaar met hendel
|
Operatorbeschrijving
|
Standaard handgreep'STOP-WERKING' 1 NO
|
Samenstelling controlestation
|
1 keuzeschakelaar met standaard handgreep 1 NO ARRET-MARCHE markering
|
Markeerlocatie
|
Markering op legendehouder
|
Werking contacten
|
Vertraagd afvallend
|
Complementaire kenmerken
Ingang kabel
|
2 uitstoters voor kabelingang, klemvermogen: 14 mm
2 uitstoters voor plug-in 13 kabelpakkingbus en geïsoleerd M20, klemvermogen: 12 mm
|
Nettogewicht
|
0,163 kg
|
Weerstand hoge druk drukring
|
7000000 Pa bij 55 °C, afstand : 0.1 m
|
Informatie positie operator
|
2 posities
|
Positieve opening
|
Zonder
|
Bedrijfstraject
|
4,3 mm (totale reis)
|
Draaimomentwaarde
|
0,14 N.m normaal open elektrische status wijzigen
|
Mechanische levensduur
|
1000000 cycli
|
Aansluitingen - klemmen
|
Schroefklem aansluitingen, <= 2 x 1,5 mm² met kabelhuls conform IEC 60947-1
Schroefklem aansluitingen, >= 1 x 0,22 mm² zonder kabelhuls conform IEC 60947-1
|
Aandraaimoment
|
0,8…1,2 N.m conform IEC 60947-1
|
Vorm schroefkop
|
Kruis compatibel met kruis nr. 1 schroevendraaier
Kruis compatibel met pozidriv Nr. 1 schroevendraaier
Gegroefd compatibel met vlak Ø 4 mm schroevendraaier
Gegroefd compatibel met vlak Ø 5,5 mm schroevendraaier
|
Legering contacten
|
Zilverlegering (Ag/Ni)
|
Kortsluitbeveiliging
|
10 A smeltpatroon type gG conform IEC 60947-5-1
|
[Ith] conventionele thermische stroom in vrije lucht
|
10 A conform IEC 60947-5-1
|
[Ui] nominale isolatiespanning
|
600 V (vervuilingsgraad 3) conform IEC 60947-1
|
[Uimp] nominale stoothoudspanning
|
6 kV conform IEC 60947-1
|
Ie toegekende bedrijfstroom
|
6 A bij 120 V, AC-15, A600 conform IEC 60947-5-1
3 A bij 240 V, AC-15, A600 conform IEC 60947-5-1
1,2 A bij 600 V, AC-15, A600 conform IEC 60947-5-1
0,55 A bij 125 V, DC-13, Q600 conform IEC 60947-5-1
0,27 A bij 250 V, DC-13, Q600 conform IEC 60947-5-1
0,1 A bij 600 V, DC-13, Q600 conform IEC 60947-5-1
|
Elektrische levensduur
|
1000000 cycli, AC-15, 2 A bij 230 V, gebruiksnelheid <3600 cyc/u, belastingsfactor: 0,5 conform IEC 60947-5-1 appendix C
1000000 cycli, AC-15, 3 A bij 120 V, gebruiksnelheid <3600 cyc/u, belastingsfactor: 0,5 conform IEC 60947-5-1 appendix C
1000000 cycli, AC-15, 4 A bij 24 V, gebruiksnelheid <3600 cyc/u, belastingsfactor: 0,5 conform IEC 60947-5-1 appendix C
1000000 cycli, DC-13, 0,2 A bij 110 V, gebruiksnelheid <3600 cyc/u, belastingsfactor: 0,5 conform IEC 60947-5-1 appendix C
1000000 cycli, DC-13, 0,5 A bij 24 V, gebruiksnelheid <3600 cyc/u, belastingsfactor: 0,5 conform IEC 60947-5-1 appendix C
|
Elektrische betrouwbaarheid IEC 60947-5-4
|
λ < 10exp(-6) bij 5 V, 1 mA conform IEC 60947-5-4
λ < 10exp(-8) bij 17 V, 5 mA conform IEC 60947-5-4
|
Omgeving
Beschermende behandeling
|
TH
|
Omgevingstemperatuur bij opslag
|
-40…70 °C
|
Omgevingstemperatuur bij werking
|
-40…70 °C
|
Overspanningscategorie
|
Klasse II conform IEC 60536
|
IP-beschermingsgraad
|
IP66 conform IEC 60529
IP67
IP69
IP69K
|
NEMA beschermingsgraad
|
NEMA 13
NEMA 4X
|
IK-beschermingsgraad
|
IK05 conforming to IEC 62262
|
Normen
|
IEC 60947-1
IEC 60947-5-5
IEC 60947-5-4
JIS C8201-5-1
CSA C22.2 Nr 14
IEC 60947-5-1
UL 508
JIS C8201-1
|
Trillingsweerstand
|
5 gn (f= 12…500 Hz) conform IEC 60068-2-6
|
Schokbestendigheid
|
30 gn (duur = 18 ms) voor halve sinusgolf versnelling conform IEC 60068-2-27
50 gn (duur = 11 ms) voor halve sinusgolf versnelling conform IEC 60068-2-27
|
Verpakkingseenheden
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
7,2 cm
|
Package 1 Width
|
10,0 cm
|
Package 1 Length
|
7,2 cm
|
Package 1 Weight
|
146,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
S03
|
Number of Units in Package 2
|
40
|
Package 2 Height
|
30 cm
|
Package 2 Width
|
30 cm
|
Package 2 Length
|
40 cm
|
Package 2 Weight
|
6,284 kg
|
Duurzaamheid van het aanbod
Status handhaafbaar aanbod
|
Green Premium-product
|
REACh-regelgeving
|
REACh-verklaring
|
REACh vrij van SVHC
|
Ja
|
EU-richtlijn RoHS
|
Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsgebied RoHS EU)
EU-verklaring RoHS
|
Vrij van giftige zware metalen
|
Ja
|
Kwikvrij
|
Ja
|
RoHS-regulering China
|
RoHS-verklaring China
|
Informatie over RoHS-vrijstelling
|
Ja
|
Milieu-informatie
|
Milieuprofiel van het product
|
Circulariteitsprofiel
|
Informatie over einde levensduur
|
WEEE
|
Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
|
Contractuële waarborg
|