|
|
|
XALE2221
controlestation XAL-E - witte drukknop 1 NO + zwarte drukknop 1 NO
|
|
|
Hoofdkenmerken
Productgamma
|
Harmony XALE
|
Type product of component
|
Compleet besturingsstation
|
Korte naam apparaat
|
XALE
|
Bestemming product
|
Voor XB7-besturings- en signaleringseenheden Ø 22 mm
|
Toepassing hangende drukknopkast
|
Twee functies
|
Kleur behuizingsbasis
|
Lichtgrijs (RAL 7035)
|
Kleur deksel
|
Lichtgrijs (RAL 7035)
|
Materiaal
|
ABS (acrylonitrile butadiene-styrene)
|
IP-beschermingsgraad
|
IP54 conform IEC 60529
|
Samenstelling controlestation
|
1 vlakke drukknop, zwart, terugverend 1 NO, wit pijl naar beneden markering
1 vlakke drukknop, wit, terugverend 1 NO, zwart pijl omhoog markering
|
Markeerlocatie
|
Markering op drukknop
|
Werking contacten
|
Vertraagd afvallend
|
Complementaire kenmerken
Ingang kabel
|
2 uitbreekopeningen, klemvermogen: 20 mm
6 uitbreekopeningen voor ISO M20
|
Gewicht product
|
0,145 kg
|
Markering
|
CE
|
Positieve opening
|
Zonder
|
Kortsluitbeveiliging
|
4 A smeltpatroon type gG conform EN/IEC 60947-5-1
|
[Ui] nominale isolatiespanning
|
250 V (vervuilingsgraad 3) conform EN/IEC 60947-1
|
[Uimp] nominale stoothoudspanning
|
4 kV conform EN/IEC 60947-1
|
Ie toegekende bedrijfstroom
|
0.1 A at 250 V, DC-13, R300 conforming to EN/IEC 60947-5-1
0,22 A bij 125 V, DC-13, R300 conform EN/IEC 60947-5-1
0,3 A bij 240 V, AC-14, D300 conform EN/IEC 60947-5-1
0,6 A bij 120 V, AC-14, D300 conform EN/IEC 60947-5-1
|
Elektrische betrouwbaarheid IEC 60947-5-4
|
Λ <= 10exp(-6) bij 17 V en 5 mA conform IEC 60947-5-4
|
Omgeving
Beschermende behandeling
|
TC
|
Omgevingstemperatuur bij opslag
|
-40…70 °C
|
Omgevingstemperatuur bij werking
|
-25…55 °C
|
Beschermingsklasse tegen elektrische schokken
|
Klasse II conform IEC 60536
|
IK beschermingsgraad
|
IK05 conform EN 50102
|
Normen
|
EN/IEC 62208
EN/IEC 60947-5-1
EN/IEC 60947-5-5
EN/IEC 60947-1
|
Verpakkingseenheid
Type verpakking 1
|
PCE
|
Aant. eenh./verp.
|
1
|
Verpakkingsgewicht (lb)
|
152 g
|
Hoogte verpakking 1
|
7,4 cm
|
Breedte verpakking 1
|
14,8 cm
|
Lengte verpakking 1
|
10 cm
|
Type verpakking 2
|
S03
|
Aantal gebruikseenheden in verpakking 2
|
20
|
Gewicht verpakking 2
|
3,605 kg
|
Hoogte verpakking 2
|
30 cm
|
Breedte verpakking 2
|
30 cm
|
Lengte verpakking 2
|
40 cm
|
Type verpakking 3
|
P06
|
Aantal gebruikseenheden in verpakking 3
|
80
|
Gewicht verpakking 3
|
23,992 kg
|
Hoogte verpakking 3
|
77 cm
|
Breedte verpakking 3
|
80 cm
|
Lengte verpakking 3
|
60 cm
|
Duurzaamheid van het aanbod
Status handhaafbaar aanbod
|
Green Premium-product
|
REACh-regelgeving
|
REACh-verklaring
|
EU-richtlijn RoHS
|
Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsgebied RoHS EU) EU-verklaring RoHS
|
Vrij van giftige zware metalen
|
Ja
|
Kwikvrij
|
Ja
|
Informatie over RoHS-vrijstelling
|
Ja
|
RoHS-regulering China
|
RoHS-verklaring China
|
Milieu-informatie
|
Milieuprofiel van het product
|
Circulariteitsprofiel
|
Informatie over einde levensduur
|
WEEE
|
Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
|
Contractuële waarborg
|
|