Schneider-Electric Cebeo
 
XALFKT6442 foto- cebeo
XALFKT6442
Takeldoos, Harmony XALF, Takeldoos XALF voor liftinspectie, 1 noodstop met vuistslagkop drukknop, 1NC
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofdkenmerken
Productgamma Harmony XALF
Type product of component Schachtdoos
Korte naam apparaat XALF
Productspecifieke toepassing Liftinspectie
Profiel operator 1 vuistslagknop drukknop
Beschrijving operator Rood zonder markering 1 NC
Werking contacten Vertraagd afvallend
Complementaire kenmerken
Materiaal Polycarbonaat
Nettogewicht 0,155 kg
Markering CE
Legering contacten Zilverlegering (Ag/Ni)
Omgeving
Beschermende behandeling TH
Omgevingstemperatuur bij opslag -40…70 °C
Omgevingstemperatuur bij werking 0…50 °C
Normen IEC 60947-5-1
IEC 60947-5-5
IEC 60947-5-4
EN 81-20
IEC 60947-1
Verpakkingseenheden
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 6,5 cm
Package 1 Width 7,0 cm
Package 1 Length 8,5 cm
Package 1 Weight 151,0 g
Unit Type of Package 2 S03
Number of Units in Package 2 40
Package 2 Height 30 cm
Package 2 Width 30 cm
Package 2 Length 40 cm
Package 2 Weight 6,666 kg
Duurzaamheid van het aanbod
Status handhaafbaar aanbod Green Premium-product
REACh-regelgeving
print REACh-verklaring
EU-richtlijn RoHS Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsgebied RoHS EU)
Kwikvrij Ja
RoHS-regulering China
print RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja
Milieu-informatie
print Milieuprofiel van het product
Circulariteitsprofiel
print Informatie over einde levensduur
WEEE Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
Contractuële waarborg
Garantie 18 months