Schneider-Electric Cebeo
 
XAPM2202 image- cebeo
XAPM2202
boîte à boutons vide - XAP-M - métallique - 2 perçages horizontaux
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme de produits Harmony XAP
Type de produit ou de composant Poste de commande vide moulé sous pression
Nom abrégé d'appareil XAPM
Destination du produit Pour unités de signalisation et de contrôle Ø 22 mm
Taille plateau avant produit 80 x 130 mm
Profondeur utilisable 49 mm
Nombre de découpes 2 découpes
Couleur de la base du boîtier Bleu
Couleur du capot Bleu
Matière Alliage de zinc
Entrée de câble 1 trou avec obturateur pour presse-étoupe de câble, capacité de serrage: 14 mm
1 trou sans obturateur pour presse-étoupe de câble, capacité de serrage: 14 mm
Montage de l'appareil Encastré
Degré de protection IP IP65 conforme à IEC 60529
IP69 conforme à NF C 20-010
IP69K
Complémentaires
Nombre de rangs verticaux 1
Poids du produit 0,61 kg
Environnement
Traitement de protection TC
Température ambiante pour le stockage -40…70 °C
Température de fonctionnement -40…70 °C
Catégorie de surtension Classe I conforme à IEC 60536
Classe I conforme à NF C 20-030
Unités de conditionnement
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 8,8 cm
Largeur de l'emballage 1 9,2 cm
Longueur de l'emballage 1 15,5 cm
Poids de l'emballage 1 694,9 g
Caractéristiques environnementales
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Sans SVHC REACh Oui
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Profil de circularité Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Garantie contractuelle
Garantie 18 months