Schneider-Electric Cebeo
 
XB4BP31 foto- cebeo
XB4BP31
drukknop groen Ø 22 - terugverend - 1 NO
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofdkenmerken
Productgamma Harmony XB4
Type product of component Drukknop
Korte naam apparaat XB4
Compatibiliteit product Niet compatibel met labelhouder
Materiaal kraag Verchroomd metaal
Materiaal bevestigingskraag Zamak
Bevestigingsdiameter 22 mm
Verkoop per ondeelbare hoeveelheid 1
Vorm van kop signaleringseenheid Rond
Type operator Terugverend
Profiel operator Groen uitspringend, niet gemarkeerd
Koptype Standard
Extra informatie operator Heldere beschermkap
Type en samenstelling contact 1 NO
Werking contacten Vertraagd afvallend
Aansluitingen - klemmen Schroefklem aansluitingen, <= 2 x 1,5 mm² met kabelhuls conform EN/IEC 60947-1
Schroefklem aansluitingen, 1 x 0,22...2 x 2,5 mm² zonder kabelhuls conform EN/IEC 60947-1
Complementaire kenmerken
Hoogte 47 mm
Breedte 30 mm
Diepte 61 mm
Beschrijving klemmen ISO nr 1 (13-14)NO
Gewicht product 0,082 kg
Weerstand hoge druk drukring 7000000 Pa bij 55 °C, afstand : 0.1 m
Gebruik contacten Standaardcontacten
Positieve opening Zonder
Bedrijfstraject 2,6 mm (normaal open elektrische status wijzigen)
4,3 mm (totale reis)
Bedieningskracht 3,8 N normaal open elektrische status wijzigen
Mechanische levensduur 10000000 cycli
Aandraaimoment 0,8…1,2 N.m conform EN 60947-1
Vorm schroefkop Kruis compatibel met kruis nr. 1 schroevendraaier
Kruis compatibel met pozidriv Nr. 1 schroevendraaier
Gegroefd compatibel met vlak Ø 4 mm schroevendraaier
Gegroefd compatibel met vlak Ø 5,5 mm schroevendraaier
Legering contacten Zilverlegering (Ag/Ni)
Kortsluitbeveiliging 10 A smeltpatroon type gG conform EN/IEC 60947-5-1
[Ith] conventionele thermische stroom in vrije lucht 10 A conform EN/IEC 60947-5-1
[Ui] nominale isolatiespanning 600 V (vervuilingsgraad 3) conform EN/IEC 60947-1
[Uimp] nominale stoothoudspanning 6 kV conform EN/IEC 60947-1
Ie toegekende bedrijfstroom 3 A bij 240 V, AC-15, A600 conform EN/IEC 60947-5-1
6 A bij 120 V, AC-15, A600 conform EN/IEC 60947-5-1
0,1 A bij 600 V, DC-13, Q600 conform EN/IEC 60947-5-1
0,27 A bij 250 V, DC-13, Q600 conform EN/IEC 60947-5-1
0,55 A bij 125 V, DC-13, Q600 conform EN/IEC 60947-5-1
1,2 A bij 600 V, AC-15, A600 conform EN/IEC 60947-5-1
Elektrische levensduur 1000000 cycli, AC-15, 2 A bij 230 V, gebruiksnelheid <3600 cyc/u, belastingsfactor: 0,5 conform EN/IEC 60947-5-1 bijlage C
1000000 cycli, AC-15, 3 A bij 120 V, gebruiksnelheid <3600 cyc/u, belastingsfactor: 0,5 conform EN/IEC 60947-5-1 bijlage C
1000000 cycli, AC-15, 4 A bij 24 V, gebruiksnelheid <3600 cyc/u, belastingsfactor: 0,5 conform EN/IEC 60947-5-1 bijlage C
1000000 cycli, DC-13, 0,2 A bij 110 V, gebruiksnelheid <3600 cyc/u, belastingsfactor: 0,5 conform EN/IEC 60947-5-1 bijlage C
1000000 cycli, DC-13, 0,5 A bij 24 V, gebruiksnelheid <3600 cyc/u, belastingsfactor: 0,5 conform EN/IEC 60947-5-1 bijlage C
Elektrische betrouwbaarheid IEC 60947-5-4 λ < 10exp(-6) bij 5 V en 1 mA in propere omgeving conform EN/IEC 60947-5-4
λ < 10exp(-8) bij 17 V en 5 mA in propere omgeving conform EN/IEC 60947-5-4
Presentatie product Compleet product
Omgeving
Beschermende behandeling TH
Omgevingstemperatuur bij opslag -40…70 °C
Omgevingstemperatuur bij werking -40…70 °C
Overspanningscategorie Klasse I conform IEC 60536
IP-beschermingsgraad IP66 conform IEC 60529
IP67
NEMA beschermingsgraad NEMA 13
NEMA 4X
IK beschermingsgraad IK06 conform IEC 50102
Normen UL 508
EN/IEC 60947-5-5
JIS C8201-5-1
EN/IEC 60947-5-1
CSA C22.2 Nr 14
EN/IEC 60947-1
EN/IEC 60947-5-4
JIS C8201-1
Productcertificeringen BV
CSA
LROS (Lloyds register of shipping)
GL
UL listed
DNV
Trillingsweerstand 5 gn (f= 2…500 Hz) conform IEC 60068-2-6
Schokbestendigheid 30 gn (duur = 18 ms) voor halve sinusgolf versnelling conform IEC 60068-2-27
50 gn (duur = 11 ms) voor halve sinusgolf versnelling conform IEC 60068-2-27
Packing Units
Type verpakking 1 PCE
Aant. eenh./verp. 1
Verpakkingsgewicht (lb) 82,4 g
Hoogte verpakking 1 3,5 cm
Breedte verpakking 1 5,5 cm
Lengte verpakking 1 8,5 cm
Type verpakking 2 S03
Aantal gebruikseenheden in verpakking 2 150
Gewicht verpakking 2 12,787 kg
Hoogte verpakking 2 30 cm
Breedte verpakking 2 30 cm
Lengte verpakking 2 40 cm
Type verpakking 3 P06
Aantal gebruikseenheden in verpakking 3 1200
Gewicht verpakking 3 110,296 kg
Hoogte verpakking 3 75 cm
Breedte verpakking 3 80 cm
Lengte verpakking 3 60 cm
Offer Sustainability
Status handhaafbaar aanbod Green Premium-product
REACh-regelgeving
print REACh-verklaring
REACh vrij van SVHC Ja
EU-richtlijn RoHS Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsgebied RoHS EU)
print EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen Ja
Kwikvrij Ja
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja
RoHS-regulering China
print RoHS-verklaring China
Milieu-informatie
print Milieuprofiel van het product
Circulariteitsprofiel
print Informatie over einde levensduur
WEEE Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
Contractual warranty
Garantie 18 months