Principales
Gamme de produits
|
Harmony XB4
|
Type de produit ou de composant
|
Bouton d'arrêt d'urgence
Bouton-poussoir d'arrêt d'urgence
|
Nom abrégé d'appareil
|
XB4
|
Matière de la collerete
|
Métal plaqué chrome
|
Matière du collier de fixation
|
Zamak
|
Diamètre de fixation
|
22,5 mm
|
Vente par quantité indivisible
|
1
|
Forme de la tête de l'unité de signalisation
|
Rond
|
Appareil de commande
|
Déclenchement et accrochage mécanique
|
Type de tête
|
Normes
|
Remise à zéro
|
Tourner pour déverrouiller
|
Profil du dispositif de commande
|
RED coup de poingØ 40, sans marquage
|
Fonctionnement des contacts
|
À action dépendante
|
Mode de raccordement
|
Borniers à vis-étrier, <= 2 x 1,5mm² avec extrémité de câble conforme à IEC 60947-1
Borniers à vis-étrier, >= 1 x 0,22 mm² sans extrémité de câble conforme à IEC 60947-1
|
Complémentaires
Hauteur
|
47 mm
|
Largeur
|
40 mm
|
Profondeur
|
82 mm
|
Description des bornes ISO n°1
|
(21-22)NC
|
Poids du produit
|
0,118 kg
|
Tenue au nettoyeur haute pression
|
7000000 Pa à 55 °C, distance: 0,1 m
|
Usage recommandé des contacts
|
Contacts standard
|
Ouverture positive
|
Avec conforme à IEC 60947-5-1 appendix K
|
Course d'actionnement
|
1,5 mm (état électrique modifié par ''O'')
4,3 mm (course totale)
|
Durée de vie mécanique
|
300000 cycle
|
Couple de serrage
|
0,8…1,2 N.m conforme à IEC 60947-1
|
Forme de la tête de vis
|
Transversal compatible avec cruciforme Philips no 1 tournevis
Transversal compatible avec pozidriv N°1 tournevis
Perforé compatible avec barre Ø 4 mm tournevis
Perforé compatible avec barre Ø 5,5 mm tournevis
|
Matériau des contacts
|
Alliage d'argent (Ag/Ni)
|
Protection contre les courts-circuits
|
10 A fusible à cartouche type gG conforme à IEC 60947-5-1
|
[Ith] courant thermique conventionnel
|
10 A conforme à IEC 60947-5-1
|
[Ui] tension assignée d'isolement
|
600 V (degré de pollution 3) conforme à IEC 60947-1
|
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
|
6 kV conforme à IEC 60947-1
|
[Ie] courant assigné d'emploi
|
3 A à 240 V, AC-15, A600 conforme à IEC 60947-5-1
6 A à 120 V, AC-15, A600 conforme à IEC 60947-5-1
0,1 A à 600 V, DC-13, Q600 conforme à IEC 60947-5-1
0,27 A à 250 V, DC-13, Q600 conforme à IEC 60947-5-1
0,55 A à 125 V, DC-13, Q600 conforme à IEC 60947-5-1
1,2 A à 600 V, AC-15, A600 conforme à IEC 60947-5-1
|
Durée de vie électrique
|
1000000 cycle, AC-15, 2 A à 230 V, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge: 0,5 conforme à IEC 60947-5-1 appendix C
1000000 cycle, AC-15, 3 A à 120 V, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge: 0,5 conforme à IEC 60947-5-1 appendix C
1000000 cycle, AC-15, 4 A à 24 V, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge: 0,5 conforme à IEC 60947-5-1 appendix C
1000000 cycle, DC-13, 0,2 A à 110 V, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge: 0,5 conforme à IEC 60947-5-1 appendix C
1000000 cycle, DC-13, 0,5 A à 24 V, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge: 0,5 conforme à IEC 60947-5-1 appendix C
|
Fiabilité électrique IEC 60947-5-4
|
Λ < 10exp(-6) à 5 V et 1 mA dans environnement sain conforme à IEC 60947-5-4
Λ < 10exp(-8) à 17 V et 5 mA dans environnement sain conforme à IEC 60947-5-4
|
Présentation du produit
|
Produit complet
|
Environnement
Traitement de protection
|
TH
|
Température ambiante pour le stockage
|
-40…70 °C
|
Température de fonctionnement
|
-40…70 °C
|
Classe de protection contre les chocs électriques
|
Classe I conforme à IEC 60536
|
Degré de protection IP
|
IP66 conforme à IEC 60529
IP67
IP69
IP69K
|
Tenue à l'environnement NEMA
|
NEMA 13
NEMA 4X
|
Degré de protection IK
|
IK06 conforming to IEC 50102
|
Normes
|
IEC 60947-5-1
UL 508
CSA C22.2 No 14
ISO 13850
IEC 60947-5-5
JIS C8201-5-1
IEC 60947-1
IEC 60947-5-4
IEC 60204-1
IEC 60364-5-53
JIS C8201-1
|
Certifications du produit
|
CSA
BV
UL listed
LROS (Lloyds register of shipping)
GL
DNV
|
Tenue aux vibrations
|
5 gn (f= 2…500 Hz) conforme à IEC 60068-2-6
|
Tenue aux chocs mécaniques
|
30 gn (durée = 18 ms) pour accélération semi-sinusoïdale conforme à IEC 60068-2-27
50 gn (durée = 11 ms) pour accélération semi-sinusoïdale conforme à IEC 60068-2-27
|
Unités de conditionnement
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
4,500 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
5,500 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
9,000 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
124,300 g
|
Type d'emballage 2
|
S03
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
80
|
Hauteur de l'emballage 2
|
30,000 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
30,000 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
40,000 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
10,369 kg
|
Type d'emballage 3
|
P06
|
Nb produits dans l'emballage 3
|
640
|
Hauteur de l'emballage 3
|
75,000 cm
|
Largeur de l'emballage 3
|
60,000 cm
|
Longueur de l'emballage 3
|
80,000 cm
|
Poids de l'emballage 3
|
90,949 kg
|
Caractéristiques environnementales
Statut environnemental de l'offre
|
Produit Green Premium
|
Régulation REACh
|
Déclaration REACh
|
Sans SVHC REACh
|
Oui
|
Directive RoHS UE
|
Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Déclaration RoHS UE
|
Sans métaux lourds toxiques
|
Oui
|
Sans mercure
|
Oui
|
Régulation RoHS Chine
|
Déclaration RoHS pour la Chine
|
Information sur les exemptions RoHS
|
Oui
|
Profil environnemental
|
Profil environnemental du Produit
|
Profil de circularité
|
Informations de fin de vie
|
DEEE
|
Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
|
Garantie contractuelle
|