|
|
|
XB4BVG4
rond controlelampje Ø 22 - IP65 - rood - integrale LED - 120 V - kabelschoenen
|
|
|
Hoofdkenmerken
Productgamma
|
Harmony XB4
|
Type product of component
|
Controlelamp
|
Korte naam apparaat
|
XB4
|
Materiaal kraag
|
Verchroomd metaal
|
Materiaal bevestigingskraag
|
Zamak
|
Bevestigingsdiameter
|
22,5 mm
|
Koptype
|
Standard
|
Verkoop per ondeelbare hoeveelheid
|
1
|
Vorm van kop signaleringseenheid
|
Rond
|
Kap/operator of lenskleur
|
Rood
|
Extra informatie operator
|
Met gewone lens
|
Lichtbron
|
Universele LED
|
Fitting lamp
|
Integrale LED
|
Kleur lichtbron
|
Rood
|
[Us] nominale voedingsspanning
|
110...120 V AC 50/60 Hz
|
Complementaire kenmerken
Hoogte
|
47 mm
|
Breedte
|
30 mm
|
Diepte
|
54 mm
|
Beschrijving klemmen ISO nr 1
|
(X1-X2)PL
|
Nettogewicht
|
0,08 kg
|
Weerstand hoge druk drukring
|
7000000 Pa bij 55 °C, afstand : 0.1 m
|
Aansluitingen - klemmen
|
Schroefklem aansluitingen, <= 2 x 1,5 mm² met kabelhuls conform IEC 60947-1
Schroefklem aansluitingen, 1 x 0.22...2 x 2.5 mm² zonder kabelhuls conform IEC 60947-1
|
[Ui] nominale isolatiespanning
|
250 V (vervuilingsgraad 3) conform IEC 60947-1
|
[Uimp] nominale stoothoudspanning
|
4 kV conform IEC 60947-1
|
Type signalering
|
Stabiel
|
Stroomverbruik
|
14 mA
|
Levensduur
|
100000 H bij nominale spanning en 25 °C
|
Bestand tegen stroomstoten
|
1 kV conform IEC 61000-4-5
|
Presentatie product
|
Compleet product
|
Voedingsspanningsgrenzen
|
100…132 V AC
|
Omgeving
Beschermende behandeling
|
TH
|
Omgevingstemperatuur bij opslag
|
-40…70 °C
|
Omgevingstemperatuur bij werking
|
-40…70 °C
|
Beschermingsklasse tegen elektrische schokken
|
Klasse I conform IEC 60536
|
IP-beschermingsgraad
|
IP66 conform IEC 60529
IP67
IP69
IP69K
|
NEMA beschermingsgraad
|
NEMA 13
NEMA 4X
|
IK-beschermingsgraad
|
IK06 conforming to IEC 50102
|
Normen
|
IEC 60947-5-5
JIS C8201-5-1
IEC 60947-5-1
CSA C22.2 Nr 14
IEC 60947-5-4
UL 508
IEC 60947-1
JIS C8201-1
|
Productcertificeringen
|
UL listed
CSA
|
Trillingsweerstand
|
5 gn (f= 12…500 Hz) conform IEC 60068-2-6
|
Schokbestendigheid
|
30 gn (duur = 18 ms) voor halve sinusgolf versnelling conform IEC 60068-2-27
50 gn (duur = 11 ms) voor halve sinusgolf versnelling conform IEC 60068-2-27
|
Weerstand tegen snelle piekspanningen
|
2 kV conform IEC 61000-4-4
|
Weerstand tegen elektromagnetische velden
|
10 V/m conform IEC 61000-4-3
|
Weerstand tegen elektrostatische ontlading
|
6 kV op contact (op metalen onderdelen) conform IEC 61000-4-2
8 kV in open lucht (in isolerende onderdelen) conform IEC 61000-4-2
|
Elektromagnetische emissie
|
Klasse B conform IEC 55011
|
Verpakkingseenheden
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
8,800 cm
|
Package 1 Width
|
3,400 cm
|
Package 1 Length
|
5,400 cm
|
Package 1 Weight
|
78,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
5
|
Package 2 Height
|
8,800 cm
|
Package 2 Width
|
3,400 cm
|
Package 2 Length
|
26,500 cm
|
Package 2 Weight
|
392,000 g
|
Unit Type of Package 3
|
S03
|
Number of Units in Package 3
|
150
|
Package 3 Height
|
30,000 cm
|
Package 3 Width
|
30,000 cm
|
Package 3 Length
|
40,000 cm
|
Package 3 Weight
|
12,226 kg
|
Duurzaamheid van het aanbod
Status handhaafbaar aanbod
|
Green Premium-product
|
REACh-regelgeving
|
REACh-verklaring
|
EU-richtlijn RoHS
|
Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsgebied RoHS EU)
|
Kwikvrij
|
Ja
|
RoHS-regulering China
|
RoHS-verklaring China
|
Informatie over RoHS-vrijstelling
|
Ja
|
Milieu-informatie
|
Milieuprofiel van het product
|
Circulariteitsprofiel
|
Informatie over einde levensduur
|
WEEE
|
Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
|
Contractuële waarborg
|
|