Schneider-Electric Cebeo
 
XB5AVB1 foto- cebeo
XB5AVB1
controlelamp rond Ø 22 - IP 65 - wit - ingeb. LED - 24 V - kabelsch.
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofdkenmerken
Productgamma Harmony XB5
Type product of component Controlelamp
Korte naam apparaat XB5
Materiaal kraag Donkergrijs kunststof
Materiaal bevestigingskraag Kunststof
Koptype Standard
Bevestigingsdiameter 22,5 mm
Verkoop per ondeelbare hoeveelheid 1
Vorm van kop signaleringseenheid Rond
Kap/operator of lenskleur Wit
Extra informatie operator Met gewone lens
Lichtbron Universele LED
Fitting lamp Integrale LED
Kleur lichtbron Wit
[Us] nominale voedingsspanning 24 V AC/DC bij 50/60 Hz
Presentatie product Compleet product
Complementaire kenmerken
Hoogte 42 mm
Breedte 30 mm
Diepte 54 mm
Beschrijving klemmen ISO nr 1 (X1-X2)PL
Nettogewicht 0,038 kg
Weerstand hoge druk drukring 7000000 Pa bij 55 °C, afstand : 0.1 m
Aansluitingen - klemmen Schroefklem aansluitingen, 1 x 0.22...2 x 2.5 mm² zonder kabelhuls conform IEC 60947-1
[Ui] nominale isolatiespanning 250 V (vervuilingsgraad 3) conform IEC 60947-1
[Uimp] nominale stoothoudspanning 4 kV conform IEC 60947-1
Type signalering Stabiel
Grafiek weergeven XB5AVCUST03
Compatibiliteitscode XB5
Voedingsspanningsgrenzen 19,2…30 V DC
21,6…26,4 V AC
Stroomverbruik 18 mA
Levensduur 100000 H bij nominale spanning en 25 °C
Bestand tegen stroomstoten 1 kV conform IEC 61000-4-5
Omgeving
Beschermende behandeling TH
Omgevingstemperatuur bij opslag -40…70 °C
Omgevingstemperatuur bij werking -40…70 °C
Overspanningscategorie Klasse II conform IEC 60536
IP-beschermingsgraad IP66 conform IEC 60529
IP67 conform IEC 60529
IP69 conform IEC 60529
IP69K conform ISO 20653
NEMA beschermingsgraad NEMA 13
NEMA 4X
IK-beschermingsgraad IK05 conforming to IEC 50102
Normen CSA C22.2 Nr 14
IEC 60947-5-1
IEC 60947-5-4
UL 508
IEC 60947-1
JIS C8201-5-1
JIS C8201-1
Productcertificeringen UL listed
CSA
Trillingsweerstand 5 gn (f= 12…500 Hz) conform IEC 60068-2-6
Schokbestendigheid 50 gn (duur = 18 ms) voor halve sinusgolf versnelling conform IEC 60068-2-27
30 gn (duur = 11 ms) voor halve sinusgolf versnelling conform IEC 60068-2-27
Weerstand tegen snelle piekspanningen 2 kV conform IEC 61000-4-4
Weerstand tegen elektromagnetische velden 10 V/m conform IEC 61000-4-3
Elektromagnetische compatibiliteit Elektrostatische ontlading - test level: 6 kV (op contact (op metalen onderdelen)) conforming to IEC 61000-4-2
Elektrostatische ontlading - test level: 8 kV (in open lucht (in isolerende onderdelen)) conforming to IEC 61000-4-2
Elektromagnetische emissie klasse B conforming to IEC 55011
Weerstand tegen elektrostatische ontlading 6 kV op contact (op metalen onderdelen) conform IEC 61000-4-2
8 kV in open lucht (in isolerende onderdelen) conform IEC 61000-4-2
Elektromagnetische emissie Klasse B conform IEC 55011
Verpakkingseenheden
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 3,500 cm
Package 1 Width 5,500 cm
Package 1 Length 8,500 cm
Package 1 Weight 35,300 g
Unit Type of Package 2 S03
Number of Units in Package 2 150
Package 2 Height 30,000 cm
Package 2 Width 30,000 cm
Package 2 Length 40,000 cm
Package 2 Weight 5,726 kg
Duurzaamheid van het aanbod
Status handhaafbaar aanbod Green Premium-product
REACh-regelgeving
print REACh-verklaring
EU-richtlijn RoHS Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsgebied RoHS EU)
Kwikvrij Ja
RoHS-regulering China
print RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja
Milieu-informatie
print Milieuprofiel van het product
Circulariteitsprofiel
print Informatie over einde levensduur
WEEE Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
Contractuële waarborg
Garantie 18 months