Schneider-Electric Cebeo
 
XB5AVM1 foto- cebeo
XB5AVM1
controlelamp rond Ø 22 - IP 65 - wit - ingeb. LED - 240 V - kabelsch.
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofdkenmerken
Productgamma Harmony XB5
Type product of component Controlelamp
Korte naam apparaat XB5
Materiaal kraag Dark grey plastic
Materiaal bevestigingskraag Kunststof
Koptype Standard
Bevestigingsdiameter 22 mm
Verkoop per ondeelbare hoeveelheid 1
Vorm van kop signaleringseenheid Rond
Kap/operator of lenskleur Wit
Extra informatie operator Met gewone lens
Lichtbron Beschermde LED
Fitting lamp Integrale LED
Kleur lichtbron Wit
[Us] nominale voedingsspanning 230...240 V AC bij 50/60 Hz
Presentatie product Compleet product
Complementaire kenmerken
Hoogte 42 mm
Breedte 30 mm
Diepte 54 mm
Beschrijving klemmen ISO nr 1 (X1-X2)PL
Gewicht product 0,038 kg
Weerstand hoge druk drukring 7000000 Pa bij 55 °C, afstand : 0.1 m
Aansluitingen - klemmen Schroefklem aansluitingen, <= 2 x 1,5 mm² met kabelhuls conform EN/IEC 60947-1
Schroefklem aansluitingen, 1 x 0,22...2 x 2,5 mm² zonder kabelhuls conform EN/IEC 60947-1
[Ui] nominale isolatiespanning 250 V (vervuilingsgraad 3) conform EN 60947-1
[Uimp] nominale stoothoudspanning 4 kV conform EN 60947-1
Type signalering Stabiel
GCR BRIDGE XB5AVCUST05
Compatibiliteitscode XB5
Voedingsspanningsgrenzen 195…264 V AC
Stroomverbruik 14 mA
Levensduur 100000 H bij nominale spanning en 25 °C
Bestand tegen stroomstoten 1 kV conform IEC 61000-4-5
Omgeving
Beschermende behandeling TH
Omgevingstemperatuur bij opslag -40…70 °C
Omgevingstemperatuur bij werking -40…70 °C
Overspanningscategorie Klasse II conform IEC 60536
IP-beschermingsgraad IP66 conform IEC 60529
IP67 conforming to IEC 60529
IP69 conforming to IEC 60529
IP69K conforming to ISO 20653
NEMA beschermingsgraad NEMA 13
NEMA 4X
IK beschermingsgraad IK05 conform IEC 50102
Productcertificeringen CSA
UL listed
Trillingsweerstand 5 gn (f= 12…500 Hz) conform IEC 60068-2-6
Schokbestendigheid 50 gn (duur = 18 ms) voor halve sinusgolf versnelling conform IEC 60068-2-27
30 gn (duur = 11 ms) voor halve sinusgolf versnelling conform IEC 60068-2-27
Weerstand tegen snelle piekspanningen 2 kV conform IEC 61000-4-4
Weerstand tegen elektromagnetische velden 10 V/m conforming to IEC 61000-4-3
Elektromagnetische compatibiliteit Elektrostatische ontlading - testniveau: 6 kV (op contact (op metalen onderdelen)) conform IEC 61000-4-2
Elektrostatische ontlading - testniveau: 8 kV (in open lucht (in isolerende onderdelen)) conform IEC 61000-4-2
Elektromagnetische emissieklasse B conform IEC 55011
Weerstand tegen elektrostatische ontlading 6 kV op contact (op metalen onderdelen) conform IEC 61000-4-2
8 kV in open lucht (in isolerende onderdelen) conform IEC 61000-4-2
Elektromagnetische emissie Klasse B conform IEC 55011
Packing Units
Type verpakking 1 PCE
Aant. eenh./verp. 1
Verpakkingsgewicht (lb) 35,7 g
Hoogte verpakking 1 3,5 cm
Breedte verpakking 1 5,5 cm
Lengte verpakking 1 8,5 cm
Type verpakking 2 S03
Aantal gebruikseenheden in verpakking 2 150
Gewicht verpakking 2 5,817 kg
Hoogte verpakking 2 30 cm
Breedte verpakking 2 30 cm
Lengte verpakking 2 40 cm
Type verpakking 3 P06
Aantal gebruikseenheden in verpakking 3 1200
Gewicht verpakking 3 54,536 kg
Hoogte verpakking 3 75 cm
Breedte verpakking 3 80 cm
Lengte verpakking 3 60 cm
Offer Sustainability
Status handhaafbaar aanbod Green Premium-product
REACh-regelgeving
print REACh-verklaring
REACh vrij van SVHC Ja
EU-richtlijn RoHS Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsgebied RoHS EU)
print EU-verklaring RoHS
Kwikvrij Ja
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja
RoHS-regulering China
print RoHS-verklaring China
Milieu-informatie
print Milieuprofiel van het product
Circulariteitsprofiel
print Informatie over einde levensduur
WEEE Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
Contractual warranty
Garantie 18 months