|
|
|
XB6AS8349B
noodstop rood Ø 16 - vuistslag Ø 30 - draaiontgrendeling
|
|
|
Hoofdkenmerken
Productgamma
|
Harmony XB6
|
Type product of component
|
Complete drukknop voor noodstop
|
Korte naam apparaat
|
XB6
|
Materiaal kraag
|
Kunststof
|
Bevestigingsdiameter
|
16 mm
|
Verkoop per ondeelbare hoeveelheid
|
1
|
Vorm van kop signaleringseenheid
|
Rond
|
Type operator
|
Activeringsactie en mechanische vergrendeling
|
Reset
|
Draaien om te ontgrendelen
|
Profiel operator
|
Rood paddenstoel Ø 30 mm, niet gemarkeerd
|
Type en samenstelling contact
|
1 NO + 2 NC
|
Werking contacten
|
Vertraagd afvallend
|
Aansluitingen - klemmen
|
Faston-connectoren, aansluitingsgrootte: 2,8 x 0,5 mm
|
Complementaire kenmerken
Hoogte
|
30 mm
|
Breedte
|
30 mm
|
Diepte
|
77 mm
|
Beschrijving klemmen ISO nr 1
|
(31-32)NC
(13-14)NO
(21-22)NC
|
Nettogewicht
|
0,041 kg
|
Bedieningspositie
|
Eender welke positie
|
Type slot met sleutel
|
Sleutel 200
|
Gebruik contacten
|
Standaard
|
Positieve opening
|
Met conform IEC 60947-5-1 appendix K
|
Bedrijfstraject
|
1 mm (normaal gesloten elektrische status wijzigen)
2 mm (normaal open elektrische status wijzigen)
3,5 mm (totale reis)
|
Bedieningskracht
|
3,5 N normaal open elektrische status wijzigen
4,5 N normaal gesloten elektrische status wijzigen
|
Mechanische levensduur
|
100000 cycli
|
Legering contacten
|
Zilverlegering (Ag/Ni)
|
Kortsluitbeveiliging
|
6 A smeltpatroon type gG
|
[Ui] nominale isolatiespanning
|
250 V (vervuilingsgraad 3) conform IEC 60947-1
|
[Uimp] nominale stoothoudspanning
|
4 kV conform IEC 60947-1
|
Ie toegekende bedrijfstroom
|
3 A bij 120 V, AC-15, B300 conform IEC 60947-5-1
1,5 A bij 240 V, AC-15, B300 conform IEC 60947-5-1
0,1 A bij 250 V, DC-13, R300 conform IEC 60947-5-1
0,22 A bij 125 V, DC-13, R300 conform IEC 60947-5-1
|
Elektrische levensduur
|
1000000 cycli, AC-15 bij 230 V, gebruiksnelheid <3600 cyc/u, belastingsfactor: 0,5 conform IEC 60947-5-1 appendix C
1000000 cycli, DC-13 bij 230 V, gebruiksnelheid <3600 cyc/u, belastingsfactor: 0,5 conform IEC 60947-5-1 appendix C
|
Elektrische betrouwbaarheid IEC 60947-5-4
|
λ < 10exp(-8) bij 5 V, 1 mA met betrouwbaarheidsniveau van 90% conform IEC 60947-5-4
|
Omgeving
Beschermende behandeling
|
TC
|
Omgevingstemperatuur bij opslag
|
-40…70 °C
|
Omgevingstemperatuur bij werking
|
-25…70 °C
|
Beschermingsklasse tegen elektrische schokken
|
Klasse II conform IEC 61140
|
IP-beschermingsgraad
|
IP65 conform IEC 60529
|
NEMA beschermingsgraad
|
NEMA 13 conform UL 50
NEMA 4 conform UL 50
NEMA 4X conform UL 50
NEMA 13 conform CSA C22.2 Nr 94
NEMA 4X conform CSA C22.2 Nr 94
NEMA 4 conform CSA C22.2 Nr 94
|
Normen
|
UL 508
JIS C 852
CSA C22.2 Nr 14
IEC 60947-5-1
IEC 60204-1
ISO 13850
IEC 60947-5-5
JIS C8201-5-1
IEC 60947-1
JIS C8201-1
|
Productcertificeringen
|
CSA
CCC
GOST
UL
|
Trillingsweerstand
|
+/- 3 mm (f= 2…500 Hz) conform IEC 60068-2-6
5 gn (f= 2…500 Hz) conform IEC 60068-2-6
|
Schokbestendigheid
|
30 gn (duur = 18 ms) voor halve sinusgolf versnelling conform IEC 60068-2-27
50 gn (duur = 11 ms) voor halve sinusgolf versnelling conform IEC 60068-2-27
|
Verpakkingseenheden
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
4,500 cm
|
Package 1 Width
|
5,500 cm
|
Package 1 Length
|
6,000 cm
|
Package 1 Weight
|
38,300 g
|
Unit Type of Package 2
|
S02
|
Number of Units in Package 2
|
75
|
Package 2 Height
|
15,000 cm
|
Package 2 Width
|
30,000 cm
|
Package 2 Length
|
40,000 cm
|
Package 2 Weight
|
3,118 kg
|
Unit Type of Package 3
|
P06
|
Number of Units in Package 3
|
1200
|
Package 3 Height
|
75,000 cm
|
Package 3 Width
|
80,000 cm
|
Package 3 Length
|
60,000 cm
|
Package 3 Weight
|
57,896 kg
|
Duurzaamheid van het aanbod
Status handhaafbaar aanbod
|
Green Premium-product
|
REACh-regelgeving
|
REACh-verklaring
|
REACh vrij van SVHC
|
Ja
|
EU-richtlijn RoHS
|
Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsgebied RoHS EU)
EU-verklaring RoHS
|
Vrij van giftige zware metalen
|
Ja
|
Kwikvrij
|
Ja
|
RoHS-regulering China
|
RoHS-verklaring China
|
Informatie over RoHS-vrijstelling
|
Ja
|
Milieu-informatie
|
Milieuprofiel van het product
|
Circulariteitsprofiel
|
Informatie over einde levensduur
|
WEEE
|
Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
|
Contractuële waarborg
|
|