Schneider-Electric Cebeo
 
XCSZ13 foto- cebeo
XCSZ13
Flexibelbedieningspen voor kunststof schakelaars XCS-PA/TA/TE
Telemecanique
Technische informatie
Hoofdkenmerken
Productgamma Preventa-veiligheidsdetectie
Categorie toebehoren/aparte onderdelen Montage- en bevestigingstoebehoren
Type toebehoren/aparte onderdelen Actuator
Omschrijving toebehoren Draaiende aandrijver
Bestemming toebehoren Kunststof beschermingsschakelaar
Complementaire kenmerken
Compatibiliteit product XCSTA
XCSTE
XCSPA
Gewicht product 0,085 kg
Verpakkingseenheid
Verpakkingsgewicht (lb) 48 g
Gewicht verpakking 2 1,545 kg
Gewicht verpakking 3 54,612 kg
Duurzaamheid van het aanbod
Status handhaafbaar aanbod Green Premium-product
EU-richtlijn RoHS Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsgebied RoHS EU)
print EU-verklaring RoHS
Kwikvrij Ja
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja
Milieu-informatie
print Milieuprofiel van het product
Circulariteitsprofiel
print Informatie over einde levensduur
Contractuële waarborg
Garantie 18 months