Schneider-Electric Cebeo
 
XENG1191 image- cebeo
XENG1191
bloc de contact à rappel - 1 O + 2 F - montage frontal
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme de produits Harmony XAC
Type de produit ou de composant Bloc de contacts
Nom de composant XENG
Type de circuit Télécommande
Application du bloc de contact 2 vitesses
Type du bloc de contact Unique
Appareil de commande Rappel de ressort
Compatibilité produit XACA
XACA9…tête
Description des contacts 1 ''O'' + 2 ''F''
Montage du bloc Montage avant
Fonctionnement des contacts À action dépendante
Échelonné
Complémentaires
Mode de raccordement Screw clamp terminals, 1 x 0.5...1 x 2.5 mm² without cable end
Screw clamp terminals, 1 x 0.5...2 x 1.5 mm² with cable end
Durée de vie mécanique 1000000 cycle
Désignation code des contacts A600 AC-15, Ue = 240 V, Ie = 3 A conforme à IEC 60947-5-1 appendix A
A600 AC-15, Ue = 600 V, Ie = 1,2 A conforme à IEC 60947-5-1 appendix A
Q600 DC-13, Ue = 250 V, Ie = 0,27 A conforme à IEC 60947-5-1 appendix A
Q600 DC-13, Ue = 600 V, Ie = 0,1 A conforme à IEC 60947-5-1 appendix A
[Ithe] courant thermique d'emploi sous enveloppe 10 A
[Ui] tension assignée d'isolement 600 V (pollution degree 3) conforming to IEC 60947-1
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs 6 kV conforme à IEC 60947-1
Résistance maximale entre bornes 25 MΩ
Effort d'actionnement 18 N
Protection contre les courts-circuits 10 A fuse protection by cartridge fuse type gG
Puissance assignée d'emploi en W 40 W DC-13 pour 1000000 cycle, cadence de fonctionnement <60 cyc/mn à 120 V, facteur de charge= 0,5 (inductif charge) conforme à IEC 60947-5-1 appendix C
48 W DC-13 pour 1000000 cycle, cadence de fonctionnement <60 cyc/mn à 48 V, facteur de charge= 0,5 (inductif charge) conforme à IEC 60947-5-1 appendix C
65 W DC-13 pour 1000000 cycle, cadence de fonctionnement <60 cyc/mn à 24 V, facteur de charge= 0,5 (inductif charge) conforme à IEC 60947-5-1 appendix C
Description des bornes ISO n°1 (21-22)NC
(33-34)NO_CL
(13-14)NO
Poids du produit 0,04 kg
Environnement
Normes UL 508
EN/IEC 60947-5-1
CSA C22.2 No 14
Température de fonctionnement -25…70 °C
Température ambiante pour le stockage -40…70 °C
Tenue aux vibrations 15 gn (f= 10…500 Hz) conforme à IEC 60068-2-6
Tenue aux chocs mécaniques 100 gn conforme à IEC 60068-2-27
Catégorie de surtension Classe II conforme à IEC 61140
Packing Units
Type d'emballage 1 PCE
Nombre d'unités dans l'emballage 1
Poids de la boîte (livres) 42 g
Hauteur de l'emballage 1 3 cm
Largeur de l'emballage 1 4 cm
Longueur de l'emballage 1 5,5 cm
Type d'emballage 2 S02
Nb produits dans l'emballage 2 100
Poids de l'emballage 2 4,55 kg
Hauteur de l'emballage 2 15 cm
Largeur de l'emballage 2 30 cm
Longueur de l'emballage 2 40 cm
Offer Sustainability
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Sans SVHC REACh Oui
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
DEEE Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Garantie contractuelle
Garantie 18 months