Schneider-Electric Cebeo
 
XVLA134 image- cebeo
XVLA134
voyant rond Ø 8 - IP 40 - rouge - DEL intégrée - 24 V -cosses
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme de produits Harmony XVL
Type de produit ou de composant Veilleuse LED avec lunette d'encadrement noire
Nom de composant XVL
Diamètre de fixation 8 mm
Source lumineuse LED saillante
Couleur dubloc lumineux RED
Type de protection Intégrée par diode
Résistance de ballast intégral
[Us] tension assignée d'alimentation 24 V
Degré de protection IP IP40 conforming to IEC 60529
IP40 conforme à NF C 20-010
Complémentaires
Type de circuit d'alimentation C.c.
Mode de raccordement Étiquette pour connecteurs Faston: 2,8 x 0,5 mm
Étiquette pour connecteurs de soudure
Consommation électrique 18 mA
[Ui] tension assignée d'isolement 50 V conforme à IEC 60947-1
Durée de vie de l'ampoule 100000 H
Limite de tension nominale 0,8 à 1,1 Un
Description des bornes ISO n°1 (X1-X2)PL
Hauteur 12 mm
Largeur 12 mm
Profondeur 34 mm
Poids du produit 0,003 kg
Environnement
Certifications du produit UL
CSA
Traitement de protection TC
Température de fonctionnement -25…70 °C
Température ambiante pour le stockage -40…70 °C
Catégorie de surtension Classe 3 conforme à IEC 60536
Classe 3 conforme à NF C 20-030
Packing Units
Type d'emballage 1 PCE
Nombre d'unités dans l'emballage 1
Poids de la boîte (livres) 3 g
Hauteur de l'emballage 1 1,2 cm
Largeur de l'emballage 1 1,2 cm
Longueur de l'emballage 1 4,2 cm
Type d'emballage 2 BB1
Nb produits dans l'emballage 2 10
Poids de l'emballage 2 30 g
Hauteur de l'emballage 2 3 cm
Largeur de l'emballage 2 11 cm
Longueur de l'emballage 2 11 cm
Type d'emballage 3 S01
Nb produits dans l'emballage 3 100
Poids de l'emballage 3 504 g
Hauteur de l'emballage 3 15 cm
Largeur de l'emballage 3 15 cm
Longueur de l'emballage 3 40 cm
Offer Sustainability
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Sans SVHC REACh Oui
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
print Déclaration RoHS UE
Sans mercure Oui
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
DEEE Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Garantie contractuelle
Garantie 18 months