Schneider-Electric Cebeo
 
ZA2BS834 foto- cebeo
ZA2BS834
kop voor noodstop Ø 30 mm - draaien om te ontgrendelen - Ø 22 - rood
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofdkenmerken
Productgamma Harmony XAC
Type product of component Kop voor drukknop voor nooduitschakeling
Verkoop per ondeelbare hoeveelheid 1
Complementaire kenmerken
Compatibiliteit product XACA..
Montagelocatie Voorzijde kast
Overspanningscategorie Klasse II conform IEC 61140
Profiel operator Rood paddenstoel Ø 30 mm
Nettogewicht 0,04 kg
Markering Niet gemarkeerd
Omgeving
Omgevingstemperatuur bij opslag -40…70 °C
Omgevingstemperatuur bij werking -25…70 °C
IK-beschermingsgraad IK08
Normen CSA C22.2 Nr 14
IEC 60947-5-1
UL 508
IEC 60204-32
IEC 60947-5-5
IEC 62262
Trillingsweerstand 15 gn (f= 10…500 Hz) conform IEC 60068-2-6
Verpakkingseenheden
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 4,4 cm
Package 1 Width 9,3 cm
Package 1 Length 4,4 cm
Package 1 Weight 40 g
Unit Type of Package 2 S01
Number of Units in Package 2 40
Package 2 Height 15 cm
Package 2 Width 15 cm
Package 2 Length 40 cm
Package 2 Weight 1,81 kg
Unit Type of Package 3 P06
Number of Units in Package 3 1280
Package 3 Height 77 cm
Package 3 Width 80 cm
Package 3 Length 60 cm
Package 3 Weight 66,42 kg
Duurzaamheid van het aanbod
Status handhaafbaar aanbod Green Premium-product
REACh-regelgeving
print REACh-verklaring
REACh vrij van SVHC Ja
EU-richtlijn RoHS Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsgebied RoHS EU)
print EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen Ja
Kwikvrij Ja
RoHS-regulering China
print RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja
Milieu-informatie
print Milieuprofiel van het product
Circulariteitsprofiel
print Informatie over einde levensduur
Contractuële waarborg
Garantie 18 maanden