Principales
Gamme de produits
|
Harmony XAC
|
Type de produit ou de composant
|
Bloc de contacts
|
Nom de composant
|
ZB2
|
Type de circuit
|
Télécommande
|
Application du bloc de contact
|
Vitesse simple
|
Type du bloc de contact
|
Unique
|
Appareil de commande
|
Rappel de ressort
|
Compatibilité produit
|
XB4
XAPS2
XACA
XB5
|
Description des contacts
|
1 "F"
|
Montage du bloc
|
Montage avant
|
Fonctionnement des contacts
|
À action dépendante
|
Complémentaires
Durée de vie mécanique
|
1000000 cycle
|
Désignation code des contacts
|
A600 AC-15, Ue = 240 V, Ie = 3 A conforme à IEC 947-5-1 appendix A
A600 AC-15, Ue = 600 V, Ie = 1,2 A conforme à IEC 947-5-1 appendix A
Q600 DC-13, Ue = 250 V, Ie = 0,27 A conforme à IEC 947-5-1 appendix A
Q600 DC-13, Ue = 600 V, Ie = 0,1 A conforme à IEC 947-5-1 appendix A
|
[Ithe] courant thermique d'emploi sous enveloppe
|
10 A
|
[Ui] tension assignée d'isolement
|
600 V (degré de pollution 3) conforme à IEC 60947-1
|
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
|
6 kV conforme à IEC 60947-1
|
Résistance maximale aux bornes
|
25 MΩ
|
Effort d'actionnement
|
13…15 N
|
Protection contre les courts-circuits
|
10 A protection de fusible par cartouche fusible type gG (gl)
|
Puissance assignée d'emploi en W
|
40 W DC-13 pour 1000000 cycle, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h à 120 V, facteur de charge= 0,5 conforme à IEC 60947-5-1
48 W DC-13 pour 1000000 cycle, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h à 48 V, facteur de charge= 0,5 conforme à IEC 60947-5-1
65 W DC-13 pour 1000000 cycle, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h à 24 V, facteur de charge= 0,5 conforme à IEC 60947-5-1
|
Description des bornes ISO n°1
|
(13-14)NO
|
Poids du produit
|
0,02 kg
|
Mode de raccordement
|
Borniers à vis-étrier, 1 x 2,5mm² avec ou sans embout de câble
Borniers à vis-étrier, 2 x 1,5 mm² avec ou sans embout de câble
|
Environnement
Température de fonctionnement
|
-25…70 °C
|
Température ambiante pour le stockage
|
-40…70 °C
|
Tenue aux vibrations
|
15 gn (f= 10…500 Hz) conforme à IEC 60068-2-6
|
Classe de protection contre les chocs électriques
|
Classe II conforme à IEC 61140
|
Normes
|
EN/IEC 60947-5-1
UL 508
EN/IEC 60204-32
CSA C22.2 No 14
|
Unités de conditionnement
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
2,000 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
4,000 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
4,000 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
14,000 g
|
Type d'emballage 2
|
BB1
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
10
|
Hauteur de l'emballage 2
|
4,000 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
10,000 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
15,000 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
147,000 g
|
Type d'emballage 3
|
S01
|
Nb produits dans l'emballage 3
|
200
|
Hauteur de l'emballage 3
|
15,000 cm
|
Largeur de l'emballage 3
|
15,000 cm
|
Longueur de l'emballage 3
|
40,000 cm
|
Poids de l'emballage 3
|
3,225 kg
|
Caractéristiques environnementales
Régulation REACh
|
Déclaration REACh
|
Sans SVHC REACh
|
Oui
|
Directive RoHS UE
|
Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Déclaration RoHS UE
|
Sans métaux lourds toxiques
|
Oui
|
Sans mercure
|
Oui
|
Régulation RoHS Chine
|
Déclaration RoHS pour la Chine
|
Information sur les exemptions RoHS
|
Oui
|
DEEE
|
Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
|
Garantie contractuelle
|