Schneider-Electric Cebeo
 
ZB2BE101 foto- cebeo
ZB2BE101
contactblok met terugvering - 1NO - frontmontage
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofdkenmerken
Productgamma Harmony XAC
Type product of component Contactblok
Naam component ZB2
Type elektrische kring Stuurkring
Toepassing contactblok Één enkele snelheid
Type contactblok Enkelvoudig
Type operator Terugverend
Compatibiliteit product XB4
XAPS2
XACA
XB5
Type en samenstelling contact 1 NO
Blokmontage Vooraan gemonteerd
Werking contacten Vertraagd afvallend
Complementaire kenmerken
Aansluitingen - klemmen Schroefklem aansluitingen, 1 x 2,5 mm² met of zonder kabeluiteinde
Schroefklem aansluitingen, 2 x 1,5 mm² met of zonder kabeluiteinde
Mechanische levensduur 1000000 cycli
Aanduiding contactcode A600 AC-15, Ue = 240 V, Ie = 3 A conform IEC 947-5-1 appendix A
A600 AC-15, Ue = 600 V, Ie = 1,2 A conform IEC 947-5-1 appendix A
Q600 DC-13, Ue = 250 V, Ie = 0,27 A conform IEC 947-5-1 appendix A
Q600 DC-13, Ue = 600 V, Ie = 0,1 A conform IEC 947-5-1 appendix A
Ithe conventionele thermische stroom in behuizing 10 A
[Ui] nominale isolatiespanning 600 V (vervuilingsgraad 3) conform IEC 60947-1
[Uimp] nominale stoothoudspanning 6 kV conform IEC 60947-1
Maximum resistance across terminals 25 MOhm
Bedieningskracht 13…15 N
Kortsluitbeveiliging 10 A beveiliging met zekering via patroon zekering type gG (gl)
Nominaal bedrijfsvermogen in W 40 W DC-13 voor 1000000 cycli, gebruiksnelheid <3600 cyc/u bij 120 V, belastingsfactor = 0,5 conform IEC 60947-5-1
48 W DC-13 voor 1000000 cycli, gebruiksnelheid <3600 cyc/u bij 48 V, belastingsfactor = 0,5 conform IEC 60947-5-1
65 W DC-13 voor 1000000 cycli, gebruiksnelheid <3600 cyc/u bij 24 V, belastingsfactor = 0,5 conform IEC 60947-5-1
Beschrijving klemmen ISO nr 1 (13-14)NO
Gewicht product 0,02 kg
Omgeving
Normen EN/IEC 60947-5-1
UL 508
EN/IEC 60204-32
CSA C22.2 Nr 14
Omgevingstemperatuur bij werking -25…70 °C
Omgevingstemperatuur bij opslag -40…70 °C
Trillingsweerstand 15 gn (f= 10…500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
Schokbestendigheid 100 gn conforming to IEC 60068-2-27
Beschermingsklasse tegen elektrische schokken Class II conforming to IEC 61140
Packing Units
Type verpakking 1 PCE
Aant. eenh./verp. 1
Verpakkingsgewicht (lb) 14 g
Hoogte verpakking 1 4 cm
Breedte verpakking 1 15 cm
Lengte verpakking 1 10 cm
Type verpakking 2 BAG
Aantal gebruikseenheden in verpakking 2 10
Gewicht verpakking 2 149 g
Hoogte verpakking 2 4 cm
Breedte verpakking 2 8 cm
Lengte verpakking 2 16 cm
Type verpakking 3 S01
Aantal gebruikseenheden in verpakking 3 200
Gewicht verpakking 3 3,121 kg
Hoogte verpakking 3 15 cm
Breedte verpakking 3 15 cm
Lengte verpakking 3 40 cm
Offer Sustainability
Status handhaafbaar aanbod Green Premium-product
REACh-regelgeving
print REACh-verklaring
REACh vrij van SVHC Ja
EU-richtlijn RoHS Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsgebied RoHS EU)
print EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen Ja
Kwikvrij Ja
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja
RoHS-regulering China
print RoHS-verklaring China
Milieu-informatie
print Milieuprofiel van het product
Circulariteitsprofiel
print Informatie over einde levensduur
WEEE Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
Contractuële waarborg
Garantie 18 months