Hoofdkenmerken
Type product of component
|
Label met markering
|
Type toebehoren/aparte onderdelen
|
Etiket
|
Categorie toebehoren/aparte onderdelen
|
Markering toebehoren
|
Complementaire kenmerken
Markering
|
Wit left, slow-fast op zwart achtergrond (horizontale montage)
|
Taal gebruiker
|
Engels
|
Normen
|
NF E 52-124
|
Nettogewicht
|
0,001 kg
|
Bestemming toebehoren
|
Pendelcontrolestation voor stuurkring
Pendelcontrolestation voor stroomkring
|
Compatibiliteit product
|
XACM
XACA
XACB
|
Afmetingen beschriftingsveld
|
30 x 40 mm
|
Verpakkingseenheden
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
0,100 cm
|
Package 1 Width
|
3,000 cm
|
Package 1 Length
|
4,000 cm
|
Package 1 Weight
|
0,900 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
10
|
Package 2 Height
|
1,000 cm
|
Package 2 Width
|
3,000 cm
|
Package 2 Length
|
4,000 cm
|
Package 2 Weight
|
9,000 g
|
Unit Type of Package 3
|
S01
|
Number of Units in Package 3
|
1000
|
Package 3 Height
|
15,000 cm
|
Package 3 Width
|
15,000 cm
|
Package 3 Length
|
40,000 cm
|
Package 3 Weight
|
1,140 kg
|
Duurzaamheid van het aanbod
REACh-regelgeving
|
REACh-verklaring
|
REACh vrij van SVHC
|
Ja
|
EU-richtlijn RoHS
|
Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsgebied RoHS EU)
EU-verklaring RoHS
|
Vrij van giftige zware metalen
|
Ja
|
Kwikvrij
|
Ja
|
RoHS-regulering China
|
RoHS-verklaring China
|
Informatie over RoHS-vrijstelling
|
Ja
|
Circulariteitsprofiel
|
Geen specifieke recyclering vereist
|
Contractuële waarborg
|