|
|
|
ZB4BA1
kop verlichte drukknop - Ø 22 - wit - voor invoegen van etiket
|
|
|
Hoofdkenmerken
Productgamma
|
Harmony XB4
|
Type product of component
|
Kop voor niet-verlichte drukknop
|
Korte naam apparaat
|
ZB4
|
Materiaal kraag
|
Verchroomd metaal
|
Bevestigingsdiameter
|
22,5 mm
|
Verkoop per ondeelbare hoeveelheid
|
1
|
Koptype
|
Standard
|
Vorm van kop signaleringseenheid
|
Rond
|
Type operator
|
Terugverend
|
Profiel operator
|
Wit verzonken, niet gemarkeerd
|
Kap/operator of lenskleur
|
Wit
|
Complementaire kenmerken
CAD totale breedte
|
29 mm
|
CAD totale hoogte
|
29 mm
|
CAD totale diepte
|
28 mm
|
Mechanische levensduur
|
10000000 cycli
|
Elektrische samenstellingscode
|
C1 voor <9 contacten met enkelvoudig blokken in vooraan gemonteerd
C2 voor <9 contacten met enkelvoudig en dubbel blokken in vooraan gemonteerd
C11 voor <3 contacten met enkelvoudig blokken in vooraan gemonteerd
C15 voor <1 contacten met enkelvoudig blokken in vooraan gemonteerd
|
Presentatie product
|
Basiselement
|
Omgeving
Beschermende behandeling
|
TH
|
Omgevingstemperatuur bij opslag
|
-40…70 °C
|
Omgevingstemperatuur bij werking
|
-40…70 °C
|
Overspanningscategorie
|
Klasse I conform IEC 60536
|
IP-beschermingsgraad
|
IP66 conform IEC 60529
IP67
IP69
IP69K
|
NEMA beschermingsgraad
|
NEMA 13
NEMA 4X
|
IK-beschermingsgraad
|
IK06 conforming to IEC 50102
|
Normen
|
IEC 60947-1
IEC 60947-5-4
UL 508
IEC 60947-5-5
JIS C8201-5-1
CSA C22.2 Nr 14
IEC 60947-5-1
JIS C8201-1
|
Productcertificeringen
|
LROS (Lloyds register of shipping)
DNV
BV
CSA
UL listed
GL
|
Trillingsweerstand
|
5 gn (f= 2…500 Hz) conform IEC 60068-2-6
|
Schokbestendigheid
|
30 gn (duur = 18 ms) voor halve sinusgolf versnelling conform IEC 60068-2-27
50 gn (duur = 11 ms) voor halve sinusgolf versnelling conform IEC 60068-2-27
|
Verpakkingseenheden
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
4,500 cm
|
Package 1 Width
|
3,400 cm
|
Package 1 Length
|
5,400 cm
|
Package 1 Weight
|
28,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
S03
|
Number of Units in Package 2
|
300
|
Package 2 Height
|
30,000 cm
|
Package 2 Width
|
30,000 cm
|
Package 2 Length
|
40,000 cm
|
Package 2 Weight
|
9,004 kg
|
Unit Type of Package 3
|
P06
|
Number of Units in Package 3
|
2400
|
Package 3 Height
|
75,000 cm
|
Package 3 Width
|
60,000 cm
|
Package 3 Length
|
80,000 cm
|
Package 3 Weight
|
83,804 kg
|
Duurzaamheid van het aanbod
Contractuële waarborg
|
|