Schneider-Electric Cebeo
 
ZB4BA334 image- cebeo
ZB4BA334
tête pour bouton poussoir - Ø 22 - blanc - flèche haute
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme de produits Harmony XB4
Type de produit ou de composant Tête de bouton-poussoir non lumineux
Nom abrégé d'appareil ZB4
Matière de la collerete Métal plaqué chrome
Diamètre de fixation 22,5 mm
Vente par quantité indivisible 1
Type de tête Normes
Forme de la tête de l'unité de signalisation Rond
Appareil de commande Rappel de ressort
Profil du dispositif de commande Blanc encastré, flèche montante (noir)
Couleur de cabochon/opérateur ou lentille Blanc
Complémentaires
Largeur hors tout CAO 29 mm
Hauteur hors tout CAO 29 mm
Profondeur hors tout CAO 28 mm
Durée de vie mécanique 10000000 cycle
Code de composition électrique C1 pour <9 contacts utilisant unique blocs in montage avant
C2 pour <9 contacts utilisant simple et double blocs in montage avant
C11 pour <3 contacts utilisant unique blocs in montage avant
C15 pour <1 contacts utilisant unique blocs in montage avant
Présentation du produit Élément de base
Environnement
Traitement de protection TH
Température ambiante pour le stockage -40…70 °C
Température de fonctionnement -40…70 °C
Catégorie de surtension Classe I conforme à IEC 60536
Degré de protection IP IP66 conforme à IEC 60529
IP67
IP69
IP69K
Tenue à l'environnement NEMA NEMA 13
NEMA 4X
Degré de protection IK IK06 conforming to IEC 50102
Normes CSA C22.2 No 14
IEC 60947-5-1
UL 508
JIS C8201-5-1
IEC 60947-5-4
IEC 60947-5-5
IEC 60947-1
JIS C8201-1
Certifications du produit DNV
BV
CSA
LROS (Lloyds register of shipping)
GL
UL listed
Tenue aux vibrations 5 gn (f= 2…500 Hz) conforme à IEC 60068-2-6
Tenue aux chocs mécaniques 30 gn (durée = 18 ms) pour accélération semi-sinusoïdale conforme à IEC 60068-2-27
50 gn (durée = 11 ms) pour accélération semi-sinusoïdale conforme à IEC 60068-2-27
Unités de conditionnement
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 3,4 cm
Largeur de l'emballage 1 4,5 cm
Longueur de l'emballage 1 5,4 cm
Poids de l'emballage 1 28,0 g
Type d'emballage 2 S03
Nb produits dans l'emballage 2 300
Hauteur de l'emballage 2 30 cm
Largeur de l'emballage 2 30 cm
Longueur de l'emballage 2 40 cm
Poids de l'emballage 2 8,992 kg
Caractéristiques environnementales
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Sans SVHC REACh Oui
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Profil de circularité
print Informations de fin de vie
Garantie contractuelle
Garantie 18 months