Schneider-Electric Cebeo
 
ZB4BK1233 image- cebeo
ZB4BK1233
tête pour bouton tournant lumineux - 2 positions Ø 22 - vert
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme de produits Harmony XB4
Type de produit ou de composant Tête de bouton tournant lumineux
Compatibilité produit LED universelle
Nom abrégé d'appareil ZB4
Matière de la collerete Métal plaqué chrome
Type de tête Normes
Diamètre de fixation 22,5 mm
Vente par quantité indivisible 1
Forme de la tête de l'unité de signalisation Rond
Appareil de commande Bouton maintenu
Profil du dispositif de commande Vert poignée standard
Positions d'appareil de commande 2 positions de 90°
Complémentaires
Largeur hors tout CAO 29 mm
Hauteur hors tout CAO 29 mm
Profondeur hors tout CAO 43 mm
Poids du produit 0,036 kg
Tenue au nettoyeur haute pression 7000000 Pa à 55 °C, distance: 0,1 m
Durée de vie mécanique 1000000 cycle
Code de composition électrique M3 pour <4 contacts utilisant unique blocs in montage avant avec DEL integral
M6 pour <2 contacts utilisant unique blocs in montage avant avec LED intégrée et transformateur
M10 pour <2 contacts utilisant unique blocs in montage avant avec DEL integral
M4 pour <4 contacts utilisant simple et double blocs in montage avant avec DEL integral
Présentation du produit Élément de base
Environnement
Traitement de protection TH
Température ambiante pour le stockage -40…70 °C
Température de fonctionnement -40…70 °C
Catégorie de surtension Classe I conforme à IEC 60536
Degré de protection IP IP66 conforme à IEC 60529
IP67
IP69
IP69K
Tenue à l'environnement NEMA NEMA 13
NEMA 4X
Degré de protection IK IK04 conforming to IEC 50102
Normes IEC 60947-5-5
CSA C22.2 No 14
IEC 60947-5-1
JIS C8201-5-1
IEC 60947-1
IEC 60947-5-4
UL 508
JIS C8201-1
Certifications du produit UL listed
GL
CSA
DNV
BV
LROS (Lloyds register of shipping)
Tenue aux vibrations 5 gn (f= 2…500 Hz) conforme à IEC 60068-2-6
Tenue aux chocs mécaniques 30 gn (durée = 18 ms) pour accélération semi-sinusoïdale conforme à IEC 60068-2-27
50 gn (durée = 11 ms) pour accélération semi-sinusoïdale conforme à IEC 60068-2-27
Unités de conditionnement
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 3,500 cm
Largeur de l'emballage 1 5,300 cm
Longueur de l'emballage 1 5,400 cm
Poids de l'emballage 1 41,000 g
Type d'emballage 2 S03
Nb produits dans l'emballage 2 250
Hauteur de l'emballage 2 30,000 cm
Largeur de l'emballage 2 30,000 cm
Longueur de l'emballage 2 40,000 cm
Poids de l'emballage 2 10,725 kg
Type d'emballage 3 P06
Nb produits dans l'emballage 3 2000
Hauteur de l'emballage 3 75,000 cm
Largeur de l'emballage 3 60,000 cm
Longueur de l'emballage 3 80,000 cm
Poids de l'emballage 3 96,604 kg
Caractéristiques environnementales
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Sans SVHC REACh Oui
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Profil de circularité
print Informations de fin de vie
Garantie contractuelle
Garantie 18 months