Schneider-Electric Cebeo
 
ZB4BK1263 foto- cebeo
ZB4BK1263
kop v. verL keuzesqchak. - 2 posities - Ø 22 - blauw - z. mark.
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofdkenmerken
Productgamma Harmony XB4
Type product of component Kop voor verlichte keuzeschakelaar
Compatibiliteit product Universele LED
Korte naam apparaat ZB4
Materiaal kraag Verchroomd metaal
Koptype Standard
Bevestigingsdiameter 22 mm
Verkoop per ondeelbare hoeveelheid 1
Vorm van kop signaleringseenheid Rond
Type operator Stay put
Profiel operator Blauw standaard hendel
Informatie positie operator 2 standen 90°
Complementaire kenmerken
CAD totale breedte 29 mm
CAD totale hoogte 29 mm
CAD totale diepte 43 mm
Nettogewicht 0,036 kg
Weerstand hoge druk drukring 7000000 Pa bij 55 °C, afstand : 0.1 m
Mechanische levensduur 1000000 cycli
Elektrische samenstellingscode M3 voor <4 contacten met enkelvoudig blokken in vooraan gemonteerd met integrale LED
M6 voor <2 contacten met enkelvoudig blokken in vooraan gemonteerd met ingebouwde LED en transformator
M10 voor <2 contacten met enkelvoudig blokken in vooraan gemonteerd met integrale LED
M4 voor <4 contacten met enkelvoudig en dubbel blokken in vooraan gemonteerd met integrale LED
Presentatie product Basiselement
Omgeving
Beschermende behandeling TH
Omgevingstemperatuur bij opslag -40…70 °C
Omgevingstemperatuur bij werking -40…70 °C
Overspanningscategorie Klasse I conform IEC 60536
IP-beschermingsgraad IP66 conform IEC 60529
IP67
IP69
IP69K
NEMA beschermingsgraad NEMA 13
NEMA 4X
IK-beschermingsgraad IK04 conforming to IEC 50102
Normen UL 508
JIS C8201-5-1
EN/IEC 60947-1
CSA C22.2 Nr 14
EN/IEC 60947-5-5
EN/IEC 60947-5-1
EN/IEC 60947-5-4
JIS C8201-1
Productcertificeringen LROS (Lloyds register of shipping)
UL listed
DNV
BV
GL
CSA
Trillingsweerstand 5 gn (f= 2…500 Hz) conform IEC 60068-2-6
Schokbestendigheid 30 gn (duur = 18 ms) voor halve sinusgolf versnelling conform IEC 60068-2-27
50 gn (duur = 11 ms) voor halve sinusgolf versnelling conform IEC 60068-2-27
Verpakkingseenheden
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 3,500 cm
Package 1 Width 5,400 cm
Package 1 Length 5,400 cm
Package 1 Weight 41,000 g
Unit Type of Package 2 S02
Number of Units in Package 2 100
Package 2 Height 15,000 cm
Package 2 Width 30,000 cm
Package 2 Length 40,000 cm
Package 2 Weight 4,368 kg
Duurzaamheid van het aanbod
Status handhaafbaar aanbod Green Premium-product
REACh-regelgeving
print REACh-verklaring
REACh vrij van SVHC Ja
EU-richtlijn RoHS Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsgebied RoHS EU)
print EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen Ja
Kwikvrij Ja
RoHS-regulering China
print RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja
Milieu-informatie
print Milieuprofiel van het product
Circulariteitsprofiel
print Informatie over einde levensduur
Contractuële waarborg
Garantie 18 months