Schneider-Electric Cebeo
 
ZB4BK1533 foto- cebeo
ZB4BK1533
kop v. verL keuzesqchak. - 3 posities - Ø 22 - groen - z. mark.
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofdkenmerken
Productgamma Harmony XB4
Type product of component Kop voor verlichte keuzeschakelaar
Compatibiliteit product Integrale LED
Korte naam apparaat ZB4
Materiaal kraag Verchroomd metaal
Koptype Standard
Bevestigingsdiameter 22 mm
Verkoop per ondeelbare hoeveelheid 1
Vorm van kop signaleringseenheid Rond
Type operator Naar het midden terugverend
Profiel operator Groen standaard hendel
Informatie positie operator 3 standen +/- 45°
Complementaire kenmerken
CAD totale breedte 29 mm
CAD totale hoogte 29 mm
CAD totale diepte 43 mm
Gewicht product 0,036 kg
Weerstand hoge druk drukring 7000000 Pa bij 55 °C, afstand : 0.1 m
Mechanische levensduur 500000 cycli
Elektrische samenstellingscode M3 voor <4 contacten met enkelvoudig blokken in vooraan gemonteerd met integrale LED
M6 voor <2 contacten met enkelvoudig blokken in vooraan gemonteerd met ingebouwde LED en transformator
M10 voor <2 contacten met enkelvoudig blokken in vooraan gemonteerd met integrale LED
M4 voor <4 contacten met enkelvoudig en dubbel blokken in vooraan gemonteerd met integrale LED
Presentatie product Basisonderdeel
Omgeving
Beschermende behandeling TH
Omgevingstemperatuur bij opslag -40…70 °C
Omgevingstemperatuur bij werking -40…70 °C
Overspanningscategorie Klasse I conform IEC 60536
IP-beschermingsgraad IP66 conform IEC 60529
IP67
IP69
IP69K
NEMA beschermingsgraad NEMA 13
NEMA 4X
IK beschermingsgraad IK06 conform IEC 50102
Normen UL 508
EN/IEC 60947-5-4
EN/IEC 60947-5-1
CSA C22.2 Nr 14
EN/IEC 60947-5-5
EN/IEC 60947-1
JIS C8201-5-1
JIS C8201-1
Productcertificeringen GL
LROS (Lloyds register of shipping)
RINA
UL listed
DNV
CSA
BV
Trillingsweerstand 5 gn (f= 2…500 Hz) conform IEC 60068-2-6
Schokbestendigheid 30 gn (duur = 18 ms) voor halve sinusgolf versnelling conform IEC 60068-2-27
50 gn (duur = 11 ms) voor halve sinusgolf versnelling conform IEC 60068-2-27
Duurzaamheid van het aanbod
REACh-regelgeving
print REACh-verklaring
REACh vrij van SVHC Ja
EU-richtlijn RoHS Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsgebied RoHS EU)
print EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen Ja
Kwikvrij Ja
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja
RoHS-regulering China
print RoHS-verklaring China
Milieu-informatie
print Milieuprofiel van het product
Circulariteitsprofiel
print Informatie over einde levensduur
Contractuële waarborg
Garantie 18 months