Schneider-Electric Cebeo
 
ZB4BV033 image- cebeo
ZB4BV033
tête pour voyant - Ø 22 - rond - cabochon lisse vert
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme de produits Harmony XB4
Type de produit ou de composant Tête de voyant
Compatibilité produit LED universelle
Nom abrégé d'appareil ZB4
Matière de la collerete Métal plaqué chrome
Diamètre de fixation 22 mm
Vente par quantité indivisible 1
Type de tête Normes
Forme de la tête de l'unité de signalisation Rond
Couleur de cabochon/opérateur ou lentille Vert
Information suppl opérateur Avec lentille normale
Complémentaires
Largeur hors tout CAO 29 mm
Hauteur hors tout CAO 29 mm
Profondeur hors tout CAO 30 mm
Poids du produit 0,026 kg
Tenue au nettoyeur haute pression 7000000 Pa à 55 °C, distance: 0,1 m
Code de composition électrique P1 in montage avant avec DEL integral
P2 in montage avant avec LED intégrée et transformateur
Présentation du produit Élément de base
Environnement
Traitement de protection TH
Température ambiante pour le stockage -40…70 °C
Température de fonctionnement -40…70 °C
Catégorie de surtension Classe I conforme à IEC 60536
Degré de protection IP IP66 conforme à IEC 60529
IP67
IP69
IP69K
Tenue à l'environnement NEMA NEMA 13
NEMA 4X
Degré de protection IK IK06 conforming to IEC 50102
Normes JIS C8201-5-1
EN/IEC 60947-1
EN/IEC 60947-5-5
UL 508
CSA C22.2 No 14
EN/IEC 60947-5-1
EN/IEC 60947-5-4
JIS C8201-1
Tenue aux vibrations 5 gn (f= 2…500 Hz) conforme à IEC 60068-2-6
Tenue aux chocs mécaniques 30 gn (durée = 18 ms) pour accélération semi-sinusoïdale conforme à IEC 60068-2-27
50 gn (durée = 11 ms) pour accélération semi-sinusoïdale conforme à IEC 60068-2-27
Unités de conditionnement
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 4,500 cm
Largeur de l'emballage 1 3,400 cm
Longueur de l'emballage 1 5,400 cm
Poids de l'emballage 1 28,000 g
Type d'emballage 2 S03
Nb produits dans l'emballage 2 300
Hauteur de l'emballage 2 30,000 cm
Largeur de l'emballage 2 30,000 cm
Longueur de l'emballage 2 40,000 cm
Poids de l'emballage 2 8,727 kg
Type d'emballage 3 P06
Nb produits dans l'emballage 3 2400
Hauteur de l'emballage 3 75,000 cm
Largeur de l'emballage 3 60,000 cm
Longueur de l'emballage 3 80,000 cm
Poids de l'emballage 3 79,924 kg
Caractéristiques environnementales
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Sans SVHC REACh Oui
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Profil de circularité
print Informations de fin de vie
Garantie contractuelle
Garantie 18 months