|
|
|
ZB4BV05
tête pour voyant - Ø 22 - rond - cabochon lisse jaune
|
|
|
Principales
Gamme de produits
|
Harmony XB4
|
Type de produit ou de composant
|
Tête de voyant
|
Compatibilité produit
|
BA 9s
|
Nom abrégé d'appareil
|
ZB4
|
Matière de la collerete
|
Métal plaqué chrome
|
Diamètre de fixation
|
22 mm
|
Vente par quantité indivisible
|
1
|
Type de tête
|
Normes
|
Forme de la tête de l'unité de signalisation
|
Rond
|
couleur de cabochon/opérateur ou lentille
|
Orange
|
Information suppl opérateur
|
Avec lentille normale
|
Complémentaires
Largeur hors tout CAO
|
29 mm
|
Hauteur hors tout CAO
|
29 mm
|
Profondeur hors tout CAO
|
31 mm
|
Poids du produit
|
0,027 kg
|
Tenue au nettoyeur haute pression
|
7000000 Pa à 55 °C, distance: 0,1 m
|
Code de composition électrique
|
P3 in montage avant avec BA 9s
P4 in montage avant avec BA 9s et transformateur
|
Présentation du produit
|
Élément de base
|
Environnement
Traitement de protection
|
TH
|
Température ambiante pour le stockage
|
-40…70 °C
|
Température de fonctionnement
|
-40…55 °C
|
Catégorie de surtension
|
Classe I conforme à IEC 60536
|
Degré de protection IP
|
IP66 conforme à IEC 60529
IP67
IP69
IP69K
|
Tenue à l'environnement NEMA
|
NEMA 13
NEMA 4X
|
Degré de protection IK
|
IK06 conforme à IEC 50102
|
Normes
|
EN/IEC 60947-5-1
CSA C22.2 No 14
EN/IEC 60947-5-4
EN/IEC 60947-5-5
JIS C8201-5-1
UL 508
EN/IEC 60947-1
JIS C8201-1
|
Tenue aux vibrations
|
5 gn (f= 2…500 Hz) conforme à IEC 60068-2-6
|
Tenue aux chocs mécaniques
|
30 gn (durée = 18 ms) pour accélération semi-sinusoïdale conforme à IEC 60068-2-27
50 gn (durée = 11 ms) pour accélération semi-sinusoïdale conforme à IEC 60068-2-27
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nombre d'unités dans l'emballage
|
1
|
Poids de la boîte (livres)
|
23 g
|
Hauteur de l'emballage 1
|
3,4 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
4,5 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
5,4 cm
|
Type d'emballage 2
|
BB1
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
5
|
Poids de l'emballage 2
|
117 g
|
Hauteur de l'emballage 2
|
3,4 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
4,5 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
26,5 cm
|
Type d'emballage 3
|
S03
|
Nb produits dans l'emballage 3
|
300
|
Poids de l'emballage 3
|
7,492 kg
|
Hauteur de l'emballage 3
|
30 cm
|
Largeur de l'emballage 3
|
30 cm
|
Longueur de l'emballage 3
|
40 cm
|
Caractéristiques environnementales
Garantie contractuelle
|
|