Schneider-Electric Cebeo
 
ZB4BW363 image- cebeo
ZB4BW363
tête pour bouton poussoir lumineux - Ø 22 - bleu
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme de produits Harmony XB4
Type de produit ou de composant Tête de bouton-poussoir lumineux
Nom abrégé d'appareil ZB4
Compatibilité produit DEL integral
Matière de la collerete Métal plaqué chrome
Type de tête Normes
Diamètre de fixation 22 mm
Vente par quantité indivisible 1
Forme de la tête de l'unité de signalisation Rond
Appareil de commande Spring return
Profil du dispositif de commande Bleu encastré, sans marquage
Information suppl opérateur Avec lentille normale
Complémentaires
Largeur hors tout CAO 29 mm
Hauteur hors tout CAO 29 mm
Profondeur hors tout CAO 30 mm
Poids du produit 0,026 kg
Tenue au nettoyeur haute pression 7000000 Pa à 55 °C, distance: 0,1 m
Durée de vie mécanique 10000000 cycle
Code de composition électrique M1 pour <6 contacts utilisant unique blocs in montage avant avec DEL integral
M2 pour <6 contacts utilisant simple et double blocs in montage avant avec DEL integral
M6 pour <2 contacts utilisant unique blocs in montage avant avec LED intégrée et transformateur
M10 pour <2 contacts utilisant unique blocs in montage avant avec DEL integral
Présentation du produit Sous-ensembles de base
Environnement
Traitement de protection TH
Température ambiante pour le stockage -40…70 °C
Température de fonctionnement -40…70 °C
Catégorie de surtension Classe I conforme à IEC 60536
Degré de protection IP IP66 conforme à IEC 60529
IP67
IP69
IP69K
Tenue à l'environnement NEMA NEMA 13
NEMA 4X
Degré de protection IK IK06 conforme à EN 50102
Normes UL 508
EN/IEC 60947-5-5
EN/IEC 60947-1
CSA C22.2 No 14
EN/IEC 60947-5-1
EN/IEC 60947-5-4
JIS C8201-5-1
JIS C8201-1
Certifications du produit UL listed
BV
CSA
LROS (Lloyds register of shipping)
GL
DNV
Tenue aux vibrations 5 gn (f= 2…500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
Tenue aux chocs mécaniques 30 gn (durée = 18 ms) pour accélération semi-sinusoïdale conforme à IEC 60068-2-27
50 gn (duration = 11 ms) for half sine wave acceleration conforming to IEC 60068-2-27
Packing Units
Type d'emballage 1 PCE
Nombre d'unités dans l'emballage 1
Poids de la boîte (livres) 26 g
Hauteur de l'emballage 1 3,4 cm
Largeur de l'emballage 1 4,5 cm
Longueur de l'emballage 1 5,4 cm
Type d'emballage 2 BB1
Nb produits dans l'emballage 2 5
Poids de l'emballage 2 133 g
Hauteur de l'emballage 2 3,4 cm
Largeur de l'emballage 2 4,5 cm
Longueur de l'emballage 2 26,5 cm
Type d'emballage 3 S03
Nb produits dans l'emballage 3 300
Poids de l'emballage 3 8,482 kg
Hauteur de l'emballage 3 30 cm
Largeur de l'emballage 3 30 cm
Longueur de l'emballage 3 40 cm
Offer Sustainability
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Sans SVHC REACh Oui
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Profil de circularité
print Informations de fin de vie
Garantie contractuelle
Garantie 18 months