Principales
Gamme de produits
|
Harmony XB5
Harmony XALF
|
Type de produit ou de composant
|
Tête de sélecteur à clé
|
Nom abrégé d'appareil
|
ZB5
|
Matière de la collerete
|
Plastique gris foncé
|
Diamètre de fixation
|
22 mm
|
Type de tête
|
Normes
|
Vente par quantité indivisible
|
1
|
Forme de la tête de l'unité de signalisation
|
Rond
|
Appareil de commande
|
Bouton maintenu
|
Profil du dispositif de commande
|
Noir Interrupteur à clé
|
Positions d'appareil de commande
|
2 positions de 90°
|
Type de serrure à clé
|
Clé 455
|
Position de retrait de la clé
|
Gauche
|
Complémentaires
Largeur hors tout CAO
|
29 mm
|
Hauteur hors tout CAO
|
29 mm
|
Profondeur hors tout CAO
|
72 mm
|
Poids du produit
|
0,057 kg
|
Durée de vie mécanique
|
1000000 cycle
|
Nom de la station
|
XALD découpes 1...5
XALK découpes 2...5
|
Code de composition électrique
|
C4 pour <6 contacts utilisant simple et double blocs in montage avant
C5 pour <5 contacts utilisant unique blocs in montage avant
C6 pour <5 contacts utilisant simple et double blocs in montage avant
C7 pour <4 contacts utilisant unique blocs in montage avant
C8 pour <4 contacts utilisant simple et double blocs in montage avant
C11 pour <3 contacts utilisant unique blocs in montage avant
C3 pour <6 contacts utilisant unique blocs in montage avant
SF1 pour <3 contacts utilisant unique blocs in montage avant
SR1 pour <3 contacts utilisant unique blocs in montage arrière
C15 pour <1 contacts utilisant unique blocs in montage avant
|
Présentation du produit
|
Élément de base
|
Environnement
Traitement de protection
|
TH
|
Température ambiante pour le stockage
|
-40…70 °C
|
Température de fonctionnement
|
-40…70 °C
|
Catégorie de surtension
|
Classe II conforme à IEC 60536
|
Degré de protection IP
|
IP66 conforme à IEC 60529
IP67
IP69
IP69K
|
Tenue à l'environnement NEMA
|
NEMA 13
NEMA 4X
|
Tenue au nettoyeur haute pression
|
7000000 Pa à 55 °C, distance: 0,1 m
|
Degré de protection IK
|
IK06 conforming to IEC 50102
|
Normes
|
UL 508
IEC 60947-5-1
IEC 60947-1
CSA C22.2 No 14
JIS C8201-5-1
IEC 60947-5-4
JIS C8201-1
|
Certifications du produit
|
CSA
BV
UL listed
DNV
GL
LROS (Lloyds register of shipping)
|
Tenue aux vibrations
|
5 gn (f= 2…500 Hz) conforme à IEC 60068-2-6
|
Tenue aux chocs mécaniques
|
30 gn (durée = 18 ms) pour accélération semi-sinusoïdale conforme à IEC 60068-2-27
50 gn (durée = 11 ms) pour accélération semi-sinusoïdale conforme à IEC 60068-2-27
|
Unités de conditionnement
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
3,800 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
5,500 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
9,100 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
66,000 g
|
Type d'emballage 2
|
BB1
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
5
|
Hauteur de l'emballage 2
|
8,800 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
5,200 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
26,500 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
333,000 g
|
Type d'emballage 3
|
S03
|
Nb produits dans l'emballage 3
|
150
|
Hauteur de l'emballage 3
|
30,000 cm
|
Largeur de l'emballage 3
|
30,000 cm
|
Longueur de l'emballage 3
|
40,000 cm
|
Poids de l'emballage 3
|
10,486 kg
|
Caractéristiques environnementales
Garantie contractuelle
|