Traitement de protection
|
TH
|
Température ambiante pour le stockage
|
-40…70 °C
|
Température de fonctionnement
|
-40…70 °C
|
Catégorie de surtension
|
Classe II conforme à IEC 60536
|
Degré de protection IP
|
IP66 conforme à IEC 60529
IP67
IP69
IP69K
|
Tenue à l'environnement NEMA
|
NEMA 13
NEMA 4X
|
Tenue au nettoyeur haute pression
|
7000000 Pa à 55 °C, distance: 0,1 m
|
Degré de protection IK
|
IK04 conforming to IEC 50102
|
Normes
|
EN/IEC 60947-5-4
JIS C8201-5-1
CSA C22.2 No 14
EN/IEC 60947-5-1
EN/IEC 60947-5-5
UL 508
EN/IEC 60947-1
JIS C8201-1
|
Certifications du produit
|
DNV
BV
CSA
GL
LROS (Lloyds register of shipping)
UL listed
|
Tenue aux vibrations
|
5 gn (f= 2…500 Hz) conforme à IEC 60068-2-6
|
Tenue aux chocs mécaniques
|
30 gn (durée = 18 ms) pour accélération semi-sinusoïdale conforme à IEC 60068-2-27
50 gn (durée = 11 ms) pour accélération semi-sinusoïdale conforme à IEC 60068-2-27
|