Principales
Gamme de produits
|
Harmony XB5
Harmony XB4
|
Type de produit ou de composant
|
Bloc de contacts
|
Nom abrégé d'appareil
|
ZBE
|
Vente par quantité indivisible
|
5
|
Degré de protection IP
|
IP20 conforme à IEC 60529
|
Description des contacts
|
2F
|
Fonctionnement des contacts
|
À action dépendante
|
Type du bloc de contact
|
Double
|
Usage recommandé des contacts
|
Contacts standard
|
Mode de raccordement
|
Borniers à vis-étrier, <= 2 x 1,5mm² avec extrémité de câble conforme à EN 60947-1
Borniers à vis-étrier, >= 1 x 0,22 mm² sans extrémité de câble conforme à EN 60947-1
|
Complémentaires
Poids du produit
|
0,02 kg
|
Ouverture positive
|
Sans
|
Course d'actionnement
|
2,6 mm (état électrique modifié par ''F'')
4,3 mm (course totale)
|
Effort d'actionnement
|
5 N état électrique modifié par ''F''
|
Durée de vie mécanique
|
10000000 cycle
|
Couple de serrage
|
0,8…1,2 N.m conforme à EN 60947-1
|
Forme de la tête de vis
|
Transversal compatible avec pozidriv N°1 tournevis
Perforé compatible avec barre Ø 4 mm tournevis
Perforé compatible avec barre Ø 5,5 mm tournevis
|
Matériau des contacts
|
Alliage d'argent (Ag/Ni)
|
Protection contre les courts-circuits
|
10 A fusible à cartouche type gG conforme à EN/IEC 60947-5-1
|
[Ith] courant thermique conventionnel
|
10 A conforme à EN/IEC 60947-5-1
|
[Ui] tension assignée d'isolement
|
600 V (degré de pollution 3) conforme à EN 60947-1
|
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
|
6 kV conforme à EN 60947-1
|
[Ie] courant assigné d'emploi
|
3 A à 240 V, AC-15, A600 conforme à EN/IEC 60947-5-1
6 A à 120 V, AC-15, A600 conforme à EN/IEC 60947-5-1
0,1 A à 600 V, DC-13, Q600 conforme à EN/IEC 60947-5-1
0,27 A à 250 V, DC-13, Q600 conforme à EN/IEC 60947-5-1
0,55 A à 125 V, DC-13, Q600 conforme à EN/IEC 60947-5-1
1,2 A à 600 V, AC-15, A600 conforme à EN/IEC 60947-5-1
|
Durée de vie électrique
|
1000000 cycle, AC-15, 1 A à 230 V, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge: 0,5 conforme à EN/IEC 60947-5-1 appendix C
1000000 cycle, AC-15, 1,5 A à 120 V, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge: 0,5 conforme à EN/IEC 60947-5-1 appendix C
1000000 cycle, AC-15, 3 A à 24 V, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge: 0,5 conforme à EN/IEC 60947-5-1 appendix C
1000000 cycle, DC-13, 0,15 A à 110 V, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge: 0,5 conforme à EN/IEC 60947-5-1 appendix C
1000000 cycle, DC-13, 0,4 A à 24 V, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge: 0,5 conforme à EN/IEC 60947-5-1 appendix C
|
Fiabilité électrique IEC 60947-5-4
|
Λ < 10exp(-7), 1 mA dans environnement sain conforme à EN/IEC 60947-5-4
Λ < 10exp(-8), 5 mA dans environnement sain conforme à EN/IEC 60947-5-4
|
Montage du bloc
|
Montage avant
|
Code de composition électrique
|
C2 (quantité <= 3)
C4 (quantité <= 2)
C6 (quantité <= 2)
C8 (quantité <= 1)
C10 (quantité <= 2)
C13 (quantité <= 3)
M2 (quantité <= 2)
M4 (quantité <= 2)
M8 (quantité <= 2)
|
Présentation du produit
|
Élément de base
|
Environnement
Traitement de protection
|
TH
|
Température ambiante pour le stockage
|
-40…70 °C
|
Température de fonctionnement
|
-40…70 °C
|
Normes
|
CSA C22.2 No 14
EN/IEC 60947-1
EN/IEC 60947-5-4
EN/IEC 60947-5-1
JIS C8201-5-1
UL 508
JIS C8201-1
|
Certifications du produit
|
GOST
DNV
CSA
UL
RINA
LROS (Lloyds register of shipping)
CCC
GL
BV
|
Tenue aux vibrations
|
5 gn (f= 2…500 Hz) conforme à IEC 60068-2-6
|
Tenue aux chocs mécaniques
|
30 gn (durée = 18 ms) pour accélération semi-sinusoïdale conforme à IEC 60068-2-27
50 gn (durée = 11 ms) pour accélération semi-sinusoïdale conforme à IEC 60068-2-27
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nombre d'unités dans l'emballage
|
1
|
Poids de la boîte (livres)
|
18 g
|
Hauteur de l'emballage 1
|
4,4 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
5,2 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
5,8 cm
|
Type d'emballage 2
|
BB1
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
5
|
Poids de l'emballage 2
|
92 g
|
Hauteur de l'emballage 2
|
4,4 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
5,2 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
5,8 cm
|
Type d'emballage 3
|
S02
|
Nb produits dans l'emballage 3
|
400
|
Poids de l'emballage 3
|
7,879 kg
|
Hauteur de l'emballage 3
|
15 cm
|
Largeur de l'emballage 3
|
30 cm
|
Longueur de l'emballage 3
|
40 cm
|
Caractéristiques environnementales
Statut environnemental de l'offre
|
Produit Green Premium
|
Régulation REACh
|
Déclaration REACh
|
Sans SVHC REACh
|
Oui
|
Directive RoHS UE
|
Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
|
Sans métaux lourds toxiques
|
Oui
|
Sans mercure
|
Oui
|
Information sur les exemptions RoHS
|
Oui
|
Régulation RoHS Chine
|
Déclaration RoHS pour la Chine
|
Profil environnemental
|
Profil environnemental du Produit
|
Profil de circularité
|
Informations de fin de vie
|
DEEE
|
Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
|
Garantie contractuelle
|