Principales
Gamme de produits
|
Harmony XB5
Harmony XB4
|
Type de produit ou de composant
|
Légende vierge
|
Type d'accessoire / élément séparé
|
Légende
|
Catégorie d'accessoire, d'élément séparé
|
Accessoires de repérage
|
Marquage
|
Sans marquage sur jaune arrière-plan
|
Taille de l'étiquette
|
Ø 60 mm
|
Complémentaires
Vente par quantité indivisible
|
1
|
Matière
|
Plastique
|
Poids du produit
|
0,004 kg
|
Environnement
Unités de conditionnement
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
0,560 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
6,000 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
6,000 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
8,000 g
|
Type d'emballage 2
|
BB1
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
5
|
Hauteur de l'emballage 2
|
3,000 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
6,500 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
11,000 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
46,000 g
|
Type d'emballage 3
|
S02
|
Nb produits dans l'emballage 3
|
135
|
Hauteur de l'emballage 3
|
15,000 cm
|
Largeur de l'emballage 3
|
30,000 cm
|
Longueur de l'emballage 3
|
40,000 cm
|
Poids de l'emballage 3
|
1,550 kg
|
Caractéristiques environnementales
Garantie contractuelle
|