|
|
|
ZC2JY31
rolhefboom, thermoplastisch, variabele lengte ZC2-J voor eindschakelaar
|
|
|
|
|
Einde van Commercialisering AUG 01, 2023
|
|
|
|
|
Hoofdkenmerken
Productgamma
|
OsiSense XC
|
Naam reeks
|
Speciaal formaat
|
Type product of component
|
Hendel eindschakelaar
|
Korte naam apparaat
|
ZC2J
|
Compatibiliteit product
|
XC2J
|
Bijbehorende kop
|
ZC2JE07
ZC2JE02
ZC2JE01
ZC2JE05
ZC2JE06
ZC2JE04
ZC2JE03
|
Beweging van bedieningskop
|
Rotator
|
Type operator
|
Hefboom met rol terugverend thermoplast (regelbare lengte)
|
Type benadering
|
Zijwaartse benadering
|
Complementaire kenmerken
Bediening schakelaar
|
Met 30° nok
|
Positieve opening
|
Zonder
|
Omgeving
Omgevingstemperatuur voor werking
|
-25…70 °C voor standaard omgeving
-40…70 °C voor lage temperatuur
|
Omgevingsluchttemperatuur voor opslag
|
-40…70 °C standaard omgeving
-40…70 °C lage temperatuur
|
Omgevingskenmerken
|
Lage temperatuur
Standaard omgeving
|
Verpakkingseenheden
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
2,000 cm
|
Package 1 Width
|
7,500 cm
|
Package 1 Length
|
10,000 cm
|
Package 1 Weight
|
47,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
S01
|
Number of Units in Package 2
|
65
|
Package 2 Height
|
15,000 cm
|
Package 2 Width
|
15,000 cm
|
Package 2 Length
|
40,000 cm
|
Package 2 Weight
|
3,272 kg
|
Duurzaamheid van het aanbod
Status handhaafbaar aanbod
|
Green Premium-product
|
REACh-regelgeving
|
REACh-verklaring
|
EU-richtlijn RoHS
|
Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsgebied RoHS EU)
|
Kwikvrij
|
Ja
|
Informatie over RoHS-vrijstelling
|
Ja
|
Circulariteitsprofiel
|
Geen specifieke recyclering vereist
|
Contractuële waarborg
|
|