Schneider-Electric Cebeo
 
ZCKJ1 foto- cebeo
ZCKJ1
lichaam standschakelaar - ZCK-J - 1 NC + 1 NO - aansluitklemmen
Technische informatie
Hoofdkenmerken
Productgamma Telemecanique eindschakelaars XC Standard
Naam reeks Standaard formaat
Type product of component Behuizing eindschakelaar
Korte naam apparaat ZCKJ
Samenstelling lichaam Vast
Compatibiliteit product XCKJ
Bijbehorende kop ZCKE619
ZCKE64
ZCKE629
ZCKE65
ZCKE63
ZCKE67
ZCKE06
ZCKE05
ZCKE21
ZCKE61
ZCKE08
ZCKE23
ZCKE66
ZCKE62
Materiaal lichaam Metaal
Ingang kabel 1 getapte ingang voor kabelwartel plug-in 13.5
Aantal polen 2
Type en samenstelling contact 1 NC+ 1 NO
Werking contacten Snap action
Aantal stappen 1 1 position
Legering contacten Contacten geplatineerd zilver
Complementaire kenmerken
Lokale display Zonder
Elektrische aansluiting Schroefklemmen, klemvermogen: 1 x 0,34...2 x 1,5 mm²
Positieve opening Met
Minimale activeringssnelheid 0,01 m/min
Ie toegekende bedrijfstroom 3 A bij 240 V, AC-15, A300 conform IEC 60947-5-1 appendix A
0,27 A bij 250 V, DC-13, Q300 conform IEC 60947-5-1 appendix A
Ithe conventionele thermische stroom in behuizing 10 A
[Ui] nominale isolatiespanning 500 V (vervuilingsgraad 3) conform IEC 60947-1 voor contactblok
300 V conform CSA C22.2 Nr 14 voor contactblok
300 V conform UL 508 voor contactblok
Maximum resistance across terminals 0,25 mOhm conform IEC 60255-7 categorie 3
[Uimp] nominale stoothoudspanning 6 kV conform IEC 60664
6 kV conform IEC 60947-1
Kortsluitbeveiliging 10 A patroon zekering, type gG
Elektrische levensduur 5000000 cycli, DC-13 120 V, 4 W, gebruiksnelheid <60 cyc/mn, belastingsfactor: 0,5 conform IEC 60947-5-1 appendix C
5000000 cycli, DC-13 24 V, 10 W, gebruiksnelheid <60 cyc/mn, belastingsfactor: 0,5 conform IEC 60947-5-1 appendix C
5000000 cycli, DC-13 48 V, 7 W, gebruiksnelheid <60 cyc/mn, belastingsfactor: 0,5 conform IEC 60947-5-1 appendix C
Type elektrische kring Module lichtindicator 2 neonlichten AC, 110/120 V (95...130 V) levensduur: 20000 H
Breedte 40 cm
Hoogte 81,5 cm
Diepte 44 cm
Nettogewicht 0,34 kg
Beschrijving klemmen ISO nr 1 (11-12)NC
(13-14)NO
Omgeving
IP-beschermingsgraad IP66
IK-beschermingsgraad IK07
Omgevingstemperatuur voor werking -25…70 °C voor standaard omgeving
Omgevingstemperatuur bij opslag -40…70 °C
Omgevingskenmerken Standaard omgeving
Verpakkingseenheden
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 8,7 cm
Package 1 Width 4,2 cm
Package 1 Length 4,6 cm
Package 1 Weight 300,0 g
Unit Type of Package 2 S02
Number of Units in Package 2 24
Package 2 Height 15,0 cm
Package 2 Width 30,0 cm
Package 2 Length 40,0 cm
Package 2 Weight 7,2 kg
Unit Type of Package 3 PAL
Number of Units in Package 3 384
Package 3 Height 77,0 cm
Package 3 Width 60,0 cm
Package 3 Length 80,0 cm
Package 3 Weight 124,836 kg
Duurzaamheid van het aanbod
Status handhaafbaar aanbod Green Premium-product
REACh-regelgeving
print REACh-verklaring
REACh vrij van SVHC Ja
EU-richtlijn RoHS Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsgebied RoHS EU)
print EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen Ja
Kwikvrij Ja
RoHS-regulering China
print RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja
Circulariteitsprofiel Geen specifieke recyclering vereist
Contractuële waarborg
Garantie 18 months