Schneider-Electric Cebeo
 
ZCKY13 foto- cebeo
ZCKY13
stalen rolhefboom ZCK-Y voor eindschakelaar - 25..70°C - draaiend
Technische informatie
Hoofdkenmerken
Productgamma Telemecanique eindschakelaars XC Standard
Naam reeks Standaard formaat
Type product of component Hendel eindschakelaar
Korte naam apparaat ZCKY
Compatibiliteit product XCKJ
Bijbehorende kop ZCKE05
Beweging van bedieningskop Rotator
Type operator Hefboom met rol terugverend metaal (-)
Type benadering Zijwaartse benadering
Complementaire kenmerken
Bediening schakelaar Met 30° nok
Positieve opening Met
Omgeving
Omgevingstemperatuur voor werking -25…70 °C voor standaard omgeving
-40…70 °C voor lage temperatuur
10…120 °C voor hoge temperatuur
Omgevingsluchttemperatuur voor opslag -40…70 °C standaard omgeving
-40…70 °C lage temperatuur
10…120 °C hoge temperatuur
Omgevingskenmerken Standaard omgeving
Hoge temperatuur
Lage temperatuur
Verpakkingseenheden
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 15,500 cm
Package 1 Width 5,000 cm
Package 1 Length 2,500 cm
Package 1 Weight 30,000 g
Unit Type of Package 2 S01
Number of Units in Package 2 150
Package 2 Height 15,000 cm
Package 2 Width 15,000 cm
Package 2 Length 40,000 cm
Package 2 Weight 4,906 kg
Duurzaamheid van het aanbod
Status handhaafbaar aanbod Green Premium-product
REACh-regelgeving
print REACh-verklaring
EU-richtlijn RoHS Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsgebied RoHS EU)
Kwikvrij Ja
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja
Circulariteitsprofiel Geen specifieke recyclering vereist
Contractuële waarborg
Garantie 18 months